5AC600.HS01-03

Allgemeines
geeignet für CPU Boards 5PC800.X945-00
geeignet für die Systemeinheiten 5PC600.SX01-00
5PC600.SX02-00
5PC600.SX02-01
5PC600.SX05-00
5PC600.SX05-01
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Mechanische Eigenschaften
Material Aluminium, schwarz lackiert
Abmessungen
Breite 228,7 mm
Höhe 218 mm
Tiefe 12,8 mm
Gewicht ca. 1266 g
Materialnummer:
5AC600.HS01-03
Beschreibung:
APC620 Kühlkörper für CPU Boards mit Atom 1600 MHz.
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC600.X945-00 CPU Board Intel Atom, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 945GME N270 Anwenderhandbuch PDF / 12 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo