Aktuelles
Academy
Karriere
Downloads
Über uns
Über uns
Philosophie
Presse
Pressekontakt
Blog
E-Mail-Service von B&R
Aktuell
Standorte
Karriere
Kontakt
Lehre
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
Halbleiter & Elektronik
Konsumgüter
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
Mobile Maschinen
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
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
History
B&R-Lösungen mit OPC UA
B&R solutions with OPC UA over TSN
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
Offene Robotermechaniken
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
5AC600.FDDS-00
Technische Daten
Basisinformationen
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
UL
cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
USB
Übertragungsrate
Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s)
Diskettenlaufwerk
Datentransferrate
250 kBit/s (720 KByte) bzw. 500 kBit/s (1.25 MByte und 1.44 MByte)
Diskettenmedien
High Density (2HD) oder Normal Density (2DD) 3.5" Disketten
Kapazität
720 kByte / 1.25 MByte / 1.44 MByte (formatiert)
MTBF
30.000 POH (Power On Hours)
Rotationsgeschwindigkeit
bis zu 360 rpm
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
4 bis 50°C
Lagerung
-20 bis 60°C
Transport
-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb
20 bis 80%
Lagerung
5 bis 90%
Transport
5 bis 90%
Vibration
Betrieb
bei max. 5 bis 500 Hz und 0,3 g
Lagerung
bei max. 10 bis 100 Hz und 2 g
Transport
bei max. 10 bis 100 Hz und 2 g
Schock
Betrieb
bei max. 5 g und 11 ms Dauer
Lagerung
bei max. 60 g und 11 ms Dauer
Transport
bei max. 60 g und 11 ms Dauer
Meereshöhe
Betrieb
max. 3000 m
Materialnummer:
5AC600.FDDS-00
Beschreibung:
FDD Laufwerk (Slide-in) Zum Betrieb in einem Laufwerk Slot in einen APC620 oder PPC700.
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch
2.68 (08.05.2015) - DE
2.68 (08.05.2015) - EN
2.67 (13.03.2015) - DE
2.66 (26.04.2013) - DE
2.66 (17.06.2013) - EN
2.64 (01.08.2011) - DE
2.64 (01.08.2011) - EN
2.63 (17.06.2011) - DE
2.63 (17.06.2011) - EN
2.62 (08.04.2011) - DE
2.62 (08.04.2011) - EN
2.61 (27.01.2011) - DE
2.61 (27.01.2011) - EN
2.60 (24.08.2010) - DE
2.60 (25.08.2010) - EN
2.50 (26.05.2010) - DE
2.50 (26.05.2010) - EN
2.41 (09.09.2008) - DE
2.41 (04.11.2008) - EN
2.40 (27.02.2008) - DE
2.40 (09.04.2008) - EN
2.30 (08.11.2007) - DE
2.30 (08.11.2007) - EN
2.20 (02.03.2007) - DE
2.20 (02.03.2007) - EN
2.00 (13.12.2006) - DE
1.90 (31.08.2006) - DE
1.90 (02.10.2006) - EN
1.80 (21.04.2006) - DE
1.80 (27.04.2006) - EN
1.6 (04.07.2005) - DE
1.6 (02.02.2006) - EN
1.5 (16.03.2005) - DE
1.5 (28.04.2005) - EN
1.4 (08.03.2005) - DE
1.3 (17.01.2005) - DE
1.3 (03.02.2005) - EN
PDF
/
16 MB
Zum Download einloggen
Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:
OK