Allgemeines
LEDs | Power/User, CF |
B&R ID-Code | 0xA542 |
Batterie | |
Typ | - |
Lebensdauer | - |
tauschbar | - |
Stützkondensator | |
Pufferzeit | - |
Ausführung | - |
Power-Taster | Ja |
Reset-Taster | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
Display
Schnittstellen
Tasten
Funktionstasten | 20 mit LED (gelb) |
Soft keys | Nein |
Systemtasten | Numerische Tasten, Cursor Block |
Lebensdauer | > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft |
Lichtstärke der LED | |
gelb | typ. 12 mcd |
Einschübe
aPCI Slots | Nein |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 18 bis 30 VDC |
Nennstrom | 0,45 A |
Ableitwiderstand | 0 Ω |
Einschaltstrom | max. 1,2 A |
Leistungsaufnahme | typ. 10 W |
Galvanische Trennung | Ja |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte) IP65 / NEMA 250 Typ 4X indoor, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Transport | -20 bis 60°C |
Vibration | |
Betrieb (dauerhaft) | 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g |
Betrieb (gelegentlich) | 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g |
Lagerung | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
Transport | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
Schock | |
Betrieb | 15 g, 11 ms |
Lagerung | 30 g, 15 ms |
Transport | 30 g, 15 ms |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 3000 m |
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
4PP352.0571-35Beschreibung:
Power Panel PP352; 5,7" QVGA color TFT-Display; 20 Funktions- und 20 Systemtasten; 128 MByte SDRAM; CompactFlash Slot (Typ I); ETH 10/100; RS232; 2x USB; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Erforderliches Zubehör
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
AS 2.6 Upgrade 4PP352.0571-35 | EXE / 546 KB | |
AS 3.0 Upgrade 4PP352.0571-35 | EXE / 545 KB | |
V4.0 HW Upgrade (4PP352.0571-35) | EXE / 909 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel 300/400 Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Firmware Upgrade (MTCX) | ZIP / 164 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 4PP352.0571-35 | ZIP / 4 MB | |
Abmessungen, Ausschnitt pdf 4PP352.0571-35 | PDF / 282 KB | |
Einschubstreifenvordruck für 5AC900.057X-01 | ZIP / 71 KB |