Allgemeines
Controller
Display
Typ | LCD Farbe |
Diagonale | 5,7" (144 mm) |
Farben | 256 |
Auflösung | QVGA, 320 x 240 Bildpunkte |
Kontrast | 40:1 |
Blickwinkel | |
horizontal | Richtung R / Richtung L = 40° |
vertikal | Richtung U = 40° / Richtung D = 50° |
Hintergrundbeleuchtung | |
Art | CCFL |
Helligkeit | 150 cd/m² |
Half Brightness Time | 50.000 h |
Filterglas | |
Transmissionsgrad | - |
Entspiegelung | - |
Touch Screen | |
Typ | AMT |
Technologie | analog, resistiv, Gunze |
Controller | Hampshire, seriell, 12 Bit |
Transmissionsgrad | 84% |
Schnittstellen
COM1 | |
Typ | RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
max. Baudrate | 115 kBit/s |
CompactFlash Slot 1 | |
Typ | Typ I |
USB | |
Anzahl | 2 |
Typ | USB 1.1 |
Ausführung | Typ A |
Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) |
Strombelastbarkeit | je Anschluss max. 500 mA |
Ethernet | |
Anzahl | 1 |
Controller | MacPhyter DP83816 |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
max. Baudrate | 100 MBit/s |
Tasten
Funktionstasten | Nein |
Soft keys | Nein |
Systemtasten | Nein |
Lebensdauer | - |
Einschübe
aPCI Slots | 1 |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte) IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
4PP220.0571-65Beschreibung:
Power Panel PP220 5,7" QVGA color LC-Display mit Touch Screen (resistiv); 1 aPCI Slot; 64 MB SDRAM; 256 kB SRAM Compact Flash Slot (Typ I); ETH 10/100; RS 232; 2xUSB; Batterie; Metallgehäuse, Schutzart IP 65 (frontseitig); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
5CFCRD.0064-03 | CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.0128-03 | CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.0256-03 | CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.0512-03 | CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.1024-03 | CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.2048-03 | CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.4096-03 | CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.8192-03 | CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC) |
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
Undefined
3IF786.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS232 Schnittstelle |
3IF786.9-1 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS232-Schnittstelle |
3IF787.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, max. 500 kbps, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, netzwerkfähig, potentialgetrennt, Feldklemme 1 x TB704 gesondert bestellen! |
3IF787.9-1 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
3IF789.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
3IF789.9-1 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
3IF789.9-11 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node Typ 3, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
3IF7E3.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 PROFINET RT Device (Slave) Schnittstelle |
4AC200.1000-00 | Abdeckung für aPCI SLot |
aPCI Kommunikationsmodule
3IF772.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 RS232-Schnittstelle, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemmen 2x 0TB704.9 gesondert bestellen! |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel 100/200 Anwenderhandbuch | PDF / 26 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 4PP220.0571-45, 4PP220.0571-65 | ZIP / 3 MB | |
Abmessungen pdf 4PP220.0571-45, 4PP220.0571-65 | PDF / 270 KB |