Allgemeines
Batterie | |
Typ | Renata 950 mAh |
Ausführung | Lithium Ionen |
Statusanzeigen | |
Sonstiges | I/O Funktion pro Kanal, Status |
Diagnose | |
I/O-Funktion | Ja, per LEDs |
Schnittstelle | Ja, per LEDs |
Status | Ja, per Status LED |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
Pufferbatterie | Ja |
Spannungsüberwachung | Bei einer Versorgungsspannung von <15 VDC wird ein NMI ausgelöst. |
Systembus für Erweiterungen | Nein |
Typische Befehlszykluszeit | 0,8 µs |
Watchdog | Ja |
Echtzeituhr | |
Genauigkeit | Auflösung 1 s |
Standardspeicher | |
System PROM | 448 kByte FlashPROM |
User PROM | 1024 kByte FlashPROM |
User RAM | 300 kByte SRAM |
Display
Typ | LCD monochrom |
Auflösung | 4 x 20 Zeichen |
Display Zeichensatz | Englisch / Kyrillisch |
Hintergrundbeleuchtung | |
Art | LED |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | RS232 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
Potenzialtrennung | Nein |
max. Baudrate | 115,2 kBit/s |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | CAN |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
Potenzialtrennung | Ja |
max. Reichweite | 1000 m |
max. Übertragungsrate | |
Buslänge ≤60 m | 500 kBit/s |
Buslänge ≤200 m | 250 kBit/s |
Buslänge ≤1000 m | 50 kBit/s |
Digitale Eingänge
Anzahl | 16 |
Nennspannung | 24 VDC |
Eingangsbeschaltung | Sink oder Source |
Eingangsfilter | |
Kanal 1-3 | <10 µs |
Kanal 4-16 | <1 ms |
Eingangsstrom bei Nennspannung | |
Kanal 1-3 | ca. 10 mA |
Kanal 4-16 | ca. 5 mA |
Potenzialtrennung | |
Gruppentrennung | Nein |
Kanal - Bus | Ja |
Kanal - Kanal | Nein |
Zusatzfunktionen | |
Kanal 1-3 | Zähler |
Kanal 4-16 | - |
Digitale Ausgänge
Anzahl | 16 |
Nennspannung | 24 VDC |
Ausgangsnennstrom | 0,5 A |
Summennennstrom | 8 A |
Ausgangsbeschaltung | Source |
Ausgangsschutz | Überlastschutz, Kurzschlussschutz |
Schutzbeschaltung intern | VDR |
Potenzialtrennung | |
Gruppentrennung | Nein |
Kanal - Bus | Nein |
Kanal - Kanal | Nein |
Tasten
Funktionstasten | 10 mit LED (gelb) |
Soft keys | Nein |
Systemtasten | Numerische Tasten, Cursor Block |
Netzteil
Nennspannung | 24 VDC |
Leistungsaufnahme | max. 6 W |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65 (frontseitig) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 10 bis 90% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 153 mm |
Höhe | 120 mm |
Tiefe | 46,1 mm |
Gewicht | 500 g |
Materialnummer:
4PP015.C420-01Beschreibung:
Power Panel, 24 VDC, 153x120 mm, LC Display, 4x 20 Zeichen, kyrillisch, Hintergrundbeleuchtung, 26 Tasten, 300 kByte SRAM, 1024 kByte FlashPROM, 1 RS232, 1 CAN Schnittstelle netzwerkfähig, 16 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink/Source, 2 Ereigniszähler oder 1 Inkrementalgeber oder 2x Torzeit-/Periodendauermessung, 16 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A Source, Schutzart IP65 (von vorne), Feldklemmen 2x TB718, 1x TB103 gesondert bestellen!
Weiterführende Informationen:
Erforderliches Zubehör
Einschubstreifen
4A0044.00-000 | 5 Stück DIN A4 Beschriftungsblätter 6 Felder für insgesamt 30 Geräte, mit CorelDraw Vorlage. |
Feldklemmen
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (4PP015.C420-01) | EXE / 538 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel 15/21/35/41 Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF / STEP 4PP015.xxxx-xx | ZIP / 3 MB | |
Einschubstreifenvordruck PP15 / PP35 | ZIP / 177 KB |