Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Material | St37, pulverbeschichtet RAL 7016 |
Abmessungen | |
Breite | 140 mm |
Höhe | 305 mm |
Tiefe | 109 mm |
Gewicht | 680 g |
Materialnummer:
4MPBRA.0000-00Beschreibung:
MP100/200 Wandhalter.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Mobile Panel 100/200 Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |