Kurzbeschreibung
Netzteilmodul | 24 VDC mit Erweiterungssteckplatz |
Allgemeines
Statusanzeigen | Eingangsspannung Ok, Ausgangsspannung Ok |
Ausgangsleistung | |
24 VDC | 50,0 W |
5 VDC | 40,0 W |
gesamt | 60,0 W |
Potenzialtrennung | |
Netzteil - Eingangsspannung | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Netzteil
Eingangsspannungsbereich | 18 bis 30 VDC |
Eingangsstrom | max. 3,5 A |
Überlastverhalten | Kurzschlussfest, überlastfest, Verpolungsschutz |
Kontakt für READY Relais | Ja, Ausführung als Schließer |
Sicherung | 6,3 A träge / 250 V |
Zusatzfunktionen | Externe Pufferung der RAMs durch Einspeisung von 12 V (min. 8 V / max. 30 V) |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | System 2005 doppeltbreit |
Steckplatz | |
Basiseinheit | 1 + 2 |
Erweiterungseinheit | 1 + 2 |
Materialnummer:
3PS465.9Beschreibung:
2005 Netzteilmodul, 24 VDC, 50 W, mit Erweiterungssteckplatz
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3PS465.9 | PDF / 1 MB |