Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
KC | Ja |
Materialnummer:
3IF797.9Beschreibung:
aPCI-Schnittstellenmodul, nur für Flex IQ aufgrund FPGA Größe, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potentialgetrennt, 1 CAN Schnittstelle, max. 500 kbps, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, netzwerkfähig, potentialgetrennt, 1 RS232 Schnittstelle, Feldklemmen 2 x 0TB704.9 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.9 | Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm² |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3IF797.9 | PDF / 443 KB |