3IF782.9-1

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x RS485, 1x POWERLINK (V1/V2) Managing oder Controlled Node
Allgemeines
Statusanzeigen Daten senden/empfangen für IF1
Status der POWERLINK Station, Netzwerkaktivität, Link/Collision für IF2
Diagnose
Busfunktion (IF2) Ja, per Status LED und SW Status
Datenverkehr (IF1) Ja, per Status LEDs
Stationsstatus (IF2) Ja, per Status LED und SW Status
Leistungsaufnahme
3,3 VDC 2,5 W
5 VDC 0,3 W
gesamt 2,8 W
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
SPS - IFx Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
KC Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal RS485
Ausführung 4-polige Steckerleiste
max. Reichweite 1200 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
Feldbus POWERLINK (V1/V2) Managing oder Controlled Node
Typ Typ 3
Ausführung 1x geschirmter RJ45 Port
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung
Physik 100 BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen
Steckplatz Einschub z. B. in CP360
Materialnummer:
3IF782.9-1
Beschreibung:
  • POWERLINK für Echtzeit Ethernet Kommunikation
  • RS485 auf Steckerleiste
aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS485-Schnittstelle auf Feldklemme, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
0TB704.91 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo