Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | 1x Ethernet |
Allgemeines
Statusanzeigen | Übertragungsrate, Daten senden/empfangen |
Diagnose | |
Datenverkehr | Ja, per Status LED |
Übertragungsrate | Ja, per Status LED |
Leistungsaufnahme | |
3,3 VDC | 0,66 W |
5 VDC | - |
gesamt | 0,66 W |
Potenzialtrennung | |
SPS - IF1 | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
KC | Ja |
Schnittstellen
Signal | Ethernet |
Ausführung | 1x geschirmter RJ45 Port |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
Übertragung | |
Physik | 10 BASE-T/100 BASE-TX |
Halbduplex | Ja |
Vollduplex | Ja |
Autonegotiation | Ja |
Auto-MDI/MDIX | Nein |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz | Einschub z. B. in CP360 |
Materialnummer:
3IF781.9Beschreibung:
- Ethernet 10/100 MBit/s als Single Interface
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (3IF781.9) | EXE / 397 KB | |
V4.0 HW Upgrade (3IF781.9) | EXE / 290 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3IF781.9 | PDF / 355 KB |