Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 16 digitale Ausgänge 24 VDC in 2 Gruppen |
Allgemeines
Statusanzeigen | I/O Funktion pro Kanal, I/O Versorgung pro Ausgangsgruppe, Ausgangsüberwachung pro Ausgangsgruppe |
Diagnose | |
Ausgänge | Ja, per Status LED und SW Status |
Ausgangsüberwachung | Ja, per Status LED und SW Status |
I/O-Versorgung | Ja, per Status LED und SW Status |
Leistungsaufnahme | |
extern 24 V | 4,4 W |
intern | |
24 VDC | - |
5 VDC | 1,2 W |
gesamt | 1,2 W |
Potenzialtrennung | |
Gruppe - Gruppe | Ja |
Kanal - Kanal | Nein (gleiche Gruppe) |
Kanal - SPS | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Digitale Ausgänge
Nennspannung | 24 VDC |
Ausgangsnennstrom | 2,0 A |
Summennennstrom | 24,0 A |
Ausgangsbeschaltung | Source |
Ausgangsschutz | Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung |
Gruppennennstrom | 12,0 A |
Sensorversorgung | Extern |
Zusatzfunktionen | Zur Erhöhung des Ausgangsstroms können die Ausgänge parallel geschaltet werden |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen |
Abmessungen | |
Breite | System 2005 einfachbreit |
Steckbar auf | |
Basiseinheit | Ja |
Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3DO487.6Beschreibung:
2005 Digitales Ausgangsmodul, 16 Transistor-Ausgänge 24 VDC, 2,0 A, Status rücklesbar, Summenstrom 24,0 A, 2 potenzialgetrennte Ausgangsgruppen, Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen!