3DM455.60-2

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge
Allgemeines
Statusanzeigen Initialisierung, Fehler, I/O Funktion pro Kanal
Diagnose
Ausgänge Ja, per Status LED
Fehler Ja, per Status LED
Initialisierung Ja, per Status LED
Leistungsaufnahme
24 VDC -
5 VDC 3,5 W
gesamt 3,5 W
Potenzialtrennung
Gruppentrennung Eingangsgruppe - Ausgangsgruppe
Kanal - Kanal Nein
Kanal - SPS Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Digitale Eingänge
Nennspannung 24 VDC
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsfilter
Hardware ≤ 2,5 µs
Software -
Zusatzfunktionen Encoderauswertung, Signalvermessung, schnelle Signalverarbeitung
Digitale Ausgänge
Ausgangsbeschaltung Push, Pull, Push/Pull, Vollbrücke
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung
Sensorversorgung Extern
Versorgungsspannung 0 bis 50 VDC
Zusatzfunktionen Schrittmotoransteuerung, Pulsweitenmodulation
Ausgangsnennstrom
Motor Betrieb Siehe Abschnitt "Zulässige Belastung der Motorwicklung"
Push, Pull, Push/Pull 1,0 A
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Materialnummer:
3DM455.60-2
Beschreibung:
2005 Digitales Mischmodul, 8 Eingänge 24 VDC, 2,5 µs, Sink, 8 Transistor-Ausgänge, 0 bis 50 VDC, 1 A, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
3TB170.9 2005 Feldklemme, 20-polig, Schraubklemme
3TB170.91 2005 Feldklemme, 20-polig, Push-in-Klemme
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3DM455.60-2) EXE / 398 KB
V3.0 HW Upgrade (3DM455.60-2) EXE / 397 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3DM455.60-2 PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo