Kurzbeschreibung
Schnittstellen | 1x RS232, 1x Ethernet, 1x USB |
Systemmodul | Zentraleinheit |
Zentraleinheit | Pentium III 500 |
Allgemeines
Statusanzeigen | CPU Funktion, Batterie, CompactFlash, Ethernet |
Diagnose | |
Batterie | Ja, per Status LED und SW Status |
CPU-Funktion | Ja, per Status LED |
CompactFlash | Ja, per Status LED |
Ethernet | Ja, per Status LED |
Unterstützung | |
ACOPOS fähig | Ja |
Visual Components fähig | Ja |
Leistungsaufnahme | |
24 VDC | 3,0 W |
5 VDC | 13,0 W |
gesamt | 16,0 W ohne Speicherkarte und ohne Schnittstellenmodul |
Potenzialtrennung | |
IF1 - IF2 | Ja |
IF1 - IF3 | Nein |
IF2 - IF3 | Ja |
SPS - IF1 | Nein |
SPS - IF2 | Ja |
SPS - IF3 | Nein |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
CompactFlash Slot | 1 |
Daten- und Programmcode L1 Cache | 2 x 16 kByte |
Echtzeituhr | Nullspannungssicher, Auflösung 1 s |
Einschubsteckplätze | 1 für aPCI Schnittstellenmodule IF7xx |
FPU | Ja |
Prozessor | |
L2 Cache | 256 kByte |
Integrierter I/O-Prozessor | Bearbeitet I/O Datenpunkte im Hintergrund |
Reset Taster | Ja |
Remanente Variablen | 256 kByte |
Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit | 200 µs |
Typische Befehlszykluszeit | 0,012 µs |
Datenpufferung | |
Batterieüberwachung | Ja |
Lithiumbatterie | mind. 3 Jahre |
Standardspeicher | |
Arbeitsspeicher | 64 MByte DRAM |
User RAM | 496 kByte SRAM |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | RS232 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
max. Übertragungsrate | 115,2 kBit/s |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | Ethernet |
Ausführung | geschirmter RJ45 Port |
Leitungslänge | max. 100m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
Schnittstelle IF3 | |
Typ | USB 1.1 |
Anzahl | 1 |
Ausführung | Typ A |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Programmspeicher (CompactFlash) gesondert bestellen Pufferbatterie ist im Lieferumfang enthalten |
Abmessungen | |
Breite | System 2005 doppeltbreit |
Steckplatz | |
Basiseinheit | 3 + 4 |
Erweiterungseinheit | Nein |
Materialnummer:
3CP380.60-1Beschreibung:
2005 Zentraleinheit, Pentium III 500, 64 MByte DRAM, 512 kByte SRAM, tauschbarer Anwenderspeicher: CompactFlash, 1 Einschubsteckplatz für aPCI-Module, 1 USB Schnittstelle, 1 RS232 Schnittstelle, 1 Ethernet Schnittstelle 100 Base-T, Programmspeicher gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
0CFCRD.016GE.02 | CompactFlash 16 GB extended Temp. |
0CFCRD.0512E.02 | CompactFlash 512 MByte extended Temp. |
0CFCRD.1024E.02 | CompactFlash 1024 MByte extended Temp. |
0CFCRD.2048E.02 | CompactFlash 2048 MByte extended Temp. |
0CFCRD.4096E.02 | CompactFlash 4096 MByte extended Temp. |
0CFCRD.8192E.02 | CompactFlash 8 GB extended Temp. |
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3CP380.60-1 | PDF / 2 MB |