![](/fileadmin/Finishing_gro%C3%9F-645b8799.jpg)
Waschen, Färben, Bleichen
B&R bietet eine maximale Automatisierungsleistung für Nachfolgeprozesse, wie zum Beispiel Waschen, Färben und Bleichen. Hotels, Restaurants und andere Einrichtungen stellen in Bezug auf die Menge hohe Anforderungen. Mit robuster und leistungsstarker Automatisierungshardware lassen sich solche Anforderungen besser erfüllen.
Trocknen
Spannrahmen werden häufig zum Trocknen verwendet. Hierbei wird der Stoff mithilfe von Heißluft getrocknet und dabei durch einen Rahmen mit einer festgelegten Bahnspannung in Form gehalten. Wir ermöglichen eine zuverlässige Maschinensteuerung durch Bibliotheken für präzises Heizen, Kühlen und zur Zugkraftregelung. Die Implementierung ist auf intelligenten Panels möglich.
Durch Kombination unsere Kompetenz im Druck- und Textilbereich, können wir Ihnen für das Bedrucken von Stoffen mit Farbmustern einzigartige Lösungen bereitstellen. Wir nutzen herkömmliche Methoden der Tintenaufbringung und neu entwickelte Drucker aus dem Papier- und Medienbereich. Mit unseren Produkten ermöglichen wir höchste Qualität und Leistung bei geringerem Energie- und Ressourcenverbrauch.
B&R hat die richtige Lösung für...
Antriebslösung mit Höchstleistung
Antriebslösung mit Höchstleistung
Mit dem Echtzeit-Ethernet POWERLINK und den umfassenden B&R-Antriebslösungen ist eine Optimierung der Produktionslinie problemlos möglich. B&R ermöglicht Ihnen, gleichzeitig die Qualität und Produktivität zu steigern.
Bei einem Buszyklus von 400 µs und einer Stromregelung von 50 µs erlaubt die ACOPOS-Serie sehr schnelle, ereignisbasierte Kurvenscheiben-Transitionen, wie moderne High-Speed-Maschinen sie benötigen. Ohne Programmieraufwand aktualisiert der Antrieb alle 400 µs jede Abweichung des Kurvenscheibenprofils. Diese hervorragende Performance ist völlig unabhängig von der Leistung der verwendeten Steuerung und von der Anzahl realer und virtueller Achsen.
Die Trigger-Eingänge der ACOPOS-Serie werden innerhalb von Nanosekunden registriert und sind bestens für Aufgaben wie rotierende Messer oder Fliegende Säge sowie zur Qualitätskontrolle geeignet. Die schnelle Verarbeitung ermöglicht es, in Echtzeit zu reagieren und reibungslos Bewegungswechsel durchzuführen, und zwar ohne großen zusätzlichen Aufwand für die Softwareentwicklung.
Bewegungen optimal steuern
Bewegungen optimal steuern
Die B&R-Bewegungssteuerung eignet sich ideal dazu, hohe Produktqualität und höchste Produktionsgeschwindigkeiten zu erreichen. Die speziellen Funktionsblöcke für PLCopen erlauben es, im laufenden Betrieb innerhalb von 400 µs zwischen der Positionssteuerung und der hochpräzisen Drehmomentsteuerung umzuschalten.
Registerregelung
Registerregelung
Dank der B&R-Lösungen für die Registerregelung können die Längs- und Seitenregister mit minimalen Verlusten eingestellt werden. Dazu werden die Sensorsignale verarbeitet. Im Vergleich zu einer isolierten Achsenregelung, ermittelt das vollständig integrierte System eine deutlich effizientere Diagnose.
Kompakte und flexible Motor- und Antriebssysteme ermöglichen modulare Maschinenkonzepte
Kompakte und flexible Motor- und Antriebssysteme ermöglichen modulare Maschinenkonzepte
B&R bietet Hard- und Softwarelösungen für die einfache und schnelle Entwicklung von mechatronischen Maschinen, die die Anforderungen des Endkunden in Ausstattungsoptionen umsetzen:
Zu skalierbaren Antrieben und Motoren mit einem geringen Stellflächenbedarf zählen:
- Servomotoren mit integriertem Antrieb: ACOPOSmotor
- Servomotoren mit einem verteilten IP67-Antrieb: ACOPOSremote
- IP67- und IP20-zertifizierte I/Os, optional in Safety-Ausführung: X20, X67 I/O-Module
- Schrittmotoren: 80MP und ACOPOSmicro
B&R stellt Maschinenbauern alle Motortypen zur Verfügung. Die Software wird unabhängig von der Motortechnologie entwickelt. Möglich macht dies das GMC-Konzept (Generic Motion Control). GMC funktioniert nach der Programmierung für jedes Motor-, Antriebs- oder Mechatronikmodul in Ihrer Maschine. Auf diese Weise können Sie Zeit und Ressourcen einsparen und gleichzeitig die Lösung auswählen, die am besten zu Ihren Anforderungen passt.
Temperaturregelung
Temperaturregelung
Die umfangreiche Bibliothek von B&R für die Temperaturregelung mit Funktionsblöcken, PID-Reglern und HMI-Schablonen eignet sich ideal für Systeme, die eine präzise Steuerung der Heizung und Kühlung erfordern.
Die Library unterstützt:
- Autotuning
- Verwaltung von verschiedenen Temperaturzonen
- Speicherplatz für große Datenmengen
Und natürlich eine vollständige Integration in das System.
Zurück zur Übersicht oder siehe Allgemeine Lösungen für die Textilindustrie.