![](/fileadmin/B_R_website_banner_maritime_and_offshore_1920x533px_DE-c3ac5d6b.jpg)
Die grüne Welle: Nachhaltig in die Zukunft
Die maritime Industrie steht vor zahlreichen Herausforderungen: Umweltauflagen, Emissionskontrollen oder der Schutz der Meeresumwelt. Die Einhaltung von Umweltauflagen erfordert eine sorgfältige Planung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen. Der Übergang zu einer nachhaltigen und intelligenten Schifffahrt wird durch die 2050 Net-Zero GHG Initiative der International Maritime Organisation (IMO) vorangetrieben.
B&R ist führend in der Automatisierung der maritimen Industrie und betrachtet Schiffe als eine Kombination von Maschinen – Automatisierung, Steuerung und Überwachung sind die entscheidenden Kerntechnologien. Insbesondere das starke Wachstum bei elektrischen Schiffsantrieben im Markt für kleine und mittelgroße Schiffe erfordert integrierte Lösungen, für die B&R Modularität, Skalierbarkeit und Konnektivität bietet.
![](/fileadmin/B_R_Industry_quote_Maritim_DE-c9216be9.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/B_R_picotgram_maritime_60x60px_Antrieb-c63cba17.jpg)
Hybrid-/Elektro-Antrieb
Hybrid- und Elektroantriebe tragen dazu bei, die maritime Industrie in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu lenken, indem sie die Umweltbelastung reduzieren, die Effizienz steigern und die Innovation vorantreiben. B&R bietet Steuerungs- und Automatisierungssysteme für hybride und rein elektrische Schiffsantriebe mit einer breiten Palette an SPS-, PC- und HMI-Produkten. Die meisten Produkte wurden von führenden Klassifikationsgesellschaften zertifiziert.
![](/fileadmin/B_R_picotgram_maritime_60x60px_Energieeffizienz-b5696d21.jpg)
Energieeffizienz und CO2-Emissionen
Durch die Integration von Elektromotoren können Schiffe ihre Energieeffizienz verbessern, indem sie den Energieverbrauch optimieren und Energieverluste verringern. Hybridantriebe nutzen eine Kombination aus verschiedenen Energiequellen, um den Betrieb zu optimieren und die Reichweite zu verlängern. Um gesetzte Klimaziele wie die 2050 Net-Zero GHG zu erreichen, müssen alle Möglichkeiten der CO2-Emissionen-Reduzierung genutzt werden.
![](/fileadmin/B_R_picotgram_maritime_60x60px_Automatisierung-7c64d475.jpg)
Integriertes Automatisierungssystem
Integrierte Automatisierungssysteme bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter höhere Effizienz, präzisere Steuerung und Überwachung sowie eine Verringerung des Bedarfs an menschlichen Eingriffen. Mit der zunehmenden Komplexität von Schiffssystemen und den Anforderungen an Effizienz und Sicherheit wird die Nachfrage nach integrierten Automatisierungssystemen für den Schiffsbetrieb weiter steigen.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
B&R als Motor für die grüne Transformation in der Schifffahrt
![](/fileadmin/BuR_maritim_Schiffsmotor_397x200_01-b1470073.jpg)
Steuerung von Schiffsmotoren
In der maritimen Industrie spielen Motorsteuerungssysteme eine entscheidende Rolle bei der Steuerung und Überwachung von Schiffsmotoren. Diese Systeme sind für die präzise Steuerung verschiedener Motorparameter verantwortlich. Die Steuerungssysteme von B&R ermöglichen die Überwachung und Steuerung der Motoren in Echtzeit, um eine optimale Leistung und Effizienz zu gewährleisten. Dies umfasst die Steuerung der Motordrehzahl, der Kraftstoffeinspritzung, der Ventilsteuerung und anderer wichtiger Parameter. Durch den Einsatz von B&R Technologien können Schiffsbetreiber ihre Betriebskosten senken, die Umweltbelastung reduzieren und die Zuverlässigkeit ihrer Motoren erhöhen.
![](/fileadmin/BuR_maritim_Schiffstreibstoff_397x200-012a0637.jpg)
Alternativer Schiffs-Treibstoff
Fuel Gas Supply System (FGSS) und Low-flashpoint Fuel Supply System (LFSS) sind Systeme zur Versorgung von Schiffen mit alternativen Brennstoffen. Diese Systeme können verschiedene Arten von Brennstoffen wie LNG (Liquefied Natural Gas), Ammoniak, Methanol oder Wasserstoff enthalten. Durch die Integration und Vernetzung der Systeme trägt B&R zur nahtlosen Integration der Brennstoff-Steuerung und der Schiffsmotorsteuerung bei, indem eine einfache Vernetzung mit anderen Systemen an Bord gewährleistet wird. Dies beinhaltet die Integration von FGSS/LFSS in das integrierte Automatisierungssystem sowie die Integration in Überwachungs- und Diagnosesysteme. Darüber hinaus liefert B&R robuste und skalierbare Hardware wie sichere I/O Module, Steuerungen und sichere Antriebstechnik, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.
![](/fileadmin/BuR_maritim_Cyber_Security_397x200-49af1311.jpg)
Cyber-Security in der Schifffahrt
Cyber-Sicherheit in der Schifffahrt bezieht sich auf die Sicherheitsmaßnahmen, die in der Schifffahrt ergriffen werden, um Systeme, Netzwerke und Daten der Betriebstechnik vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. Dazu gehören Schiffe, maritime Kommunikationssysteme, Automatisierungssysteme und andere computergestützte, digital vernetzte Anlagen. Sichere Automatisierungslösungen mit integrierten Sicherheitsfunktionen von B&R wurden speziell für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen entwickelt. Zertifizierte Hardwarekomponenten können die Sicherheit von maritimen Systemen und Geräten erhöhen, indem sie sichere Kommunikationsprotokolle, Zugangskontrollen und Verschlüsselungstechnologien unterstützen.
![](/fileadmin/BuR_maritim_Emissionskontrolle_397x200-964cddb4.jpg)
Emissionskontrolle
Die Reduzierung von SOx- und NOx-Emissionen ist in der maritimen Industrie von großer Bedeutung. Die Einhaltung der Emissionsvorschriften der International Maritime Organization (IMO) erfordert daher den Einsatz von Technologien wie die selektive katalytische Reduktion (Selective Catalytic Reduction, SCR). Als Lösungsanbieter bietet B&R eine breite Palette an I/O Modulen, die zur Erfassung und Überwachung von Sensordaten und Prozessparametern im Zusammenhang mit dem SCR System eingesetzt werden können. Mit diesen Modulen können Echtzeitdaten erfasst und an die Steuerungssysteme weitergeleitet werden. Dies verbessert die Effizienz, Wartungsfreundlichkeit und Sicherheit der Systeme an Bord erheblich.
![](/fileadmin/BuR_maritim_Smarte_Werft_397x200-29573694.jpg)
Intelligente Werft
Eine "intelligente Werft" ist in der maritimen Welt eine moderne und technologisch fortschrittliche Werft, die digitale Lösungen und Automatisierungstechnologien einsetzt, um den Schiffbau- und Wartungsprozess effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. Durch den Einsatz von B&R Lösungen für die Fabrikautomation und Edge Control Technologie kann die Werft mit weniger Personal sicher arbeiten und gleichzeitig die Präzision der Fertigung verbessern. Dies ermöglicht eine effiziente und qualitativ hochwertige Produktion von Schiffskonstruktionen und -ausrüstungen. Darüber hinaus bietet B&R industrielle Kommunikationslösungen, die die Vernetzung verschiedener Geräte und Systeme in der intelligenten Werft ermöglichen, wie Ethernet-basierte Netzwerklösungen, Feldbusse und andere Kommunikationstechnologien.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Vernetzung, Modularität und Zertifikate als Schlüsselfaktoren im maritimen Bereich
Warum sind Klassenzertifikate im Seeverkehr wichtig?
Warum sind Klassenzertifikate im Seeverkehr wichtig?
In der maritimen Industrie ist das Klassifikationszertifikat von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Normen und Vorschriften für alle Beteiligten transparent und zugänglich sind. Es stellt sicher, dass die verschiedenen Akteure der maritimen Industrie, einschließlich Schiffsbetreiber, Hersteller, Regulierungsbehörden und Finanzinstitute, über die Befähigung verfügen, die technischen Normen zu erfüllen.
B&R strebt für die wichtigsten Standardprodukte Baumusterprüfbescheinigungen der führenden Klassifikationsgesellschaften an.
- Sicherheit: Zertifizierungen stellen sicher, dass Schiffe und maritime Einrichtungen bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen. Dazu gehören Maßnahmen zur Unfallverhütung, Brandschutz, Rettungsausrüstung, Stabilität, strukturelle Integrität und vieles mehr. Die Einhaltung dieser Standards ist entscheidend für die Sicherheit von Besatzung, Passagieren, Ladung und Umwelt.
- Einhaltung von Vorschriften: Zertifizierungen sind häufig gesetzlich vorgeschrieben und helfen den Schiffsbetreibern, die Einhaltung nationaler und internationaler Vorschriften und Regelungen sicherzustellen. Dazu gehören Vorschriften der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), Flaggenstaatvorschriften, Anforderungen von Klassifikationsgesellschaften und andere branchenspezifische Standards.
- Reputation und Wettbewerbsfähigkeit: Zertifizierungen können auch dazu beitragen, die Reputation eines Schiffsbetreibers zu stärken und seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu verbessern. Kunden, Verlader und Charterer bevorzugen oft zertifizierte Schiffe, da sie Vertrauen in deren Sicherheit und Umweltverträglichkeit haben.
Vernetzung von Systemen mit Drittanbietern – welche bietet B&R an?
Vernetzung von Systemen mit Drittanbietern – welche bietet B&R an?
Nur Offenheit sichert die Zukunft! Sie bietet die Möglichkeit, mit vertrauten Werkzeugen zu arbeiten, Anlagen ohne Aufwand mit Fremdsystemen kommunizieren zu lassen und wertvolle Zeit zu sparen, indem vorhandene Software für Teillösungen genutzt wird. B&R bietet dafür Offenheit auf allen Ebenen und in allen Produkten.
- Simulation – MATLAB, MapleSim, Modelica, Catia, WinMOD
- E-CAD-Systeme – Round-Trip-Engineering mit EPLAN Electric P8
- Nahtlos integriert – IEC 61131, C, C++, CFC
- PLCopen – Sicherheitstechnik, OPC UA
- openSAFETY – Feldbusunabhängiges Sicherheitsprotokoll
- Betriebssysteme – Linux, Windows, VX Works
- IoT / Leitsystem / SCADA – OPC UA, Web-Server, HTTP(s)-Client, TLS, html5, CSS, Javascript
- Technologie für Fernsteuerung – IEC 60870-5-101, -104 IEC 61850, IEC 61400-25
- Allgemeine Feldbusse – CANopen, POWERLINK, Modbus, DeviceNet, Ethernet/IP, PROFIBUS, Profinet
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Haben Sie Fragen? - Sprechen Sie mit unseren Branchenexperten
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Weitere Kontaktmöglichkeiten mit B&R: Lokale Partner und Messe-Termine
![](/fileadmin/Become_Find2_1.2_en-b6716bf7.jpg)
Finden Sie einen Partner in Ihrer Nähe
Nutzen Sie die Vorteile unseres globalen Netzwerks für Endkunden.
Zusätzlich zu den mehr als 200 B&R Niederlassungen in über 70 Ländern auf der ganzen Welt verfügen wir über ein globales Netzwerk von Wertschöpfungspartnern. B&R Value Provider arbeiten nahtlos mit B&R zusammen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu Ihnen nach Hause zu bringen. Sie kombinieren fundierte Kenntnisse der B&R Technologie mit einem tiefen Verständnis für Ihren lokalen Markt.