![](/fileadmin/Reinraum-e887353f.jpg)
„Die hohen Ansprüche der Halbleiterindustrie bedingen, dass auch wir höchste Anforderungen an die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Lieferanten und deren Produkte stellen.“
Jürgen Seeberger, Produktionsleiter, Semitool Austria GmbH
Das amerikanische Unternehmen SEMITOOL fertigt und modernisiert in Österreich Maschinen und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Trotz hohem Lohnniveau plant der Spezialist für nasschemische Verfahren den weiteren Ausbau der Fertigungskapazitäten im Herzen Europas. Neben anderen lokalen Zulieferern trägt B&R mit modernster Technik und hoher Innovationsrate zur internationalen Konkurrenzfähigkeit der Maschinen aus der Alpenrepublik bei.
Auf dem Weg zu einem fertigen Bauelement durchläuft jeder Wafer Maschinen mit nasschemischen Verfahren zum Auf- oder Abtragen von Material oder zum Entfernen von Verunreinigungen. Als Spezialist für den Bau solcher Maschinen beliefert SEMITOOL die internationale Halbleiterindustrie seit mehr als 25 Jahren mit Fertigungslösungen.
In der Salzburger Niederlassung konzentriert sich das Unternehmen auf die Endmontage sowie das Testen der Maschinen und Anlagen. Flexibilität sowie höchste Anforderungen an die Qualität und Zuverlässigkeit führte SEMITOOL zu B&R, deren Produkte nun auf breiter Front eingesetzt werden. Mit B&R-Industrierechnern der APC-Serie sowie Servoverstärkern aus der ACOPOS-Familie profitiert SEMITOOL von ausgereifter und skalierbarer Technik. Die Verwendung von POWERLINK als Systembus ermöglichte durch die Reduktion des Verdrahtungsaufwands bei den Maschinen einen klaren Schaltschrankaufbau. Durch Integration der Sicherheitsfunktionen soll dieser Aufwand zukünftig noch weiter reduziert werden. Durch die Entwicklung und Fertigung einer eigenen Produktlinie am Standort Salzburg für einen neuen Halbleiterprozess kommt B&R-Technik in SEMITOOL-Maschinen weltweit zum Einsatz.