![](/fileadmin/B_R_banner_1920x533px_DRUPA_DE-d08564b9.jpg)
B&R zeigt mit der modularen Druckmaschine Lösungen für die Zukunft des Druckens
Der Wandel in der Druckindustrie stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, bedarf es einer intelligenten und anpassungsfähigen Automatisierungstechnik. Diese muss in der Lage sein, auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren, insbesondere im Hinblick auf Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen bei Kleinauflagen, steigende Energiekosten und umweltbewusste Verbraucher. Wie können Unternehmen da mithalten?
Gefragt sind innovative Lösungen, die flexibel und zukunftssicher sind. Genau das zeigt B&R auf der drupa 2024 – mit der modularen Druckmaschine. Diese ist anpassungsfähig und ermöglicht durch Plug-and-Print-Verbindungen zwischen den Modulen eine einfache und schnelle Implementierung. Und darüber hinaus erklären unsere Branchenexperten, wie Kunden gleichzeitig ihren Energieverbrauch senken und Makulatur minimieren können.
drupa 2024, vom 28. Mai bis 7. Juni in Düsseldorf - Wir freuen uns, Sie auf dem B&R Stand B70 in Halle 13 begrüßen zu dürfen.
![](/fileadmin/BR_quote_for_DRUPA_DE-4419984b.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/BuR_banner_300x600px_DRUPA_DE__1_-36f74136.jpg)
![](/fileadmin/BR_pictogram_product_portfolio_60x60px-73e44a2e.jpg)
Produkttour durch's Portfolio
Auf unserer interaktiven Produkttour zeigen wir Ihnen die Highlights der aktuellen B&R Technologien. Im Fokus: Skalierbare, robuste und leistungsstarke Industrie PCs und wie sich damit Sicherheitslösungen nach EN1010 und EN13849 einfach und flexibel realisieren lassen. Die Reaktionszeiten sind zehnmal schneller als bei herkömmlichen Lösungen und teure Maschinenstillstände können vermieden werden. Rund 20 unserer Branchen- und Automatisierungs-Spezialisten stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.
![](/fileadmin/BR_pictogram_Software_Hub_60x60px-dda58955.jpg)
Industriesoftware
Bereiten Sie sich auf die Zukunft des Software Engineerings vor: Die B&R Software Plattform bietet Agilität und Unterstützung über den gesamten Projektlebenszyklus. OPC UA, IoT und mappTechnology bilden die Softwarebasis für die neuesten Lösungen und Technologietrends. Entdecken Sie, wie mapp die Erstellung von Maschinen- und Anlagensoftware revolutioniert und OPC UA FX zur nächsten Feldbusgeneration wird. mapp ist so einfach zu bedienen wie Smartphone Apps.
![](/fileadmin/BR_pictogram_Software_60x60px-7e18368f.jpg)
Software-Hub
Unser Software Hub ist die zentrale Anlaufstelle für die neuesten B&R Softwarelösungen und Technologietrends. Erleben Sie die Zukunft der Automatisierung und der digitalen Transformation hautnah und wie Automation Studio zur zentralen Anlaufstelle für viele Anwendungen wird. Ob Vision, Safety, Motion, Simulation, Robotik, IIoT, Mechatronische Systeme oder Control – hier laufen alle Fäden zusammen.
B&R bietet eine einzigartige Kombination aus Hard- und Software für Steuerung, Motion, HMI, Sicherheit und Mechatronik, verbunden mit offener Konnektivität und nahtloser Integration neuer Technologien wie Bildverarbeitung, Robotik und Simulation. Das modulare Maschinenkonzept, softwaregesteuerte Anpassungen und Ferndiagnose basieren auf einer nahtlosen Kommunikation innerhalb und zwischen Maschinen, Systemen und Modulen. OPC UA FX bietet eine durchgängige Lösung vom Sensor bis in die Cloud mit modernster Sicherheit und Komfort.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Demo-Units und die "Demos zum Mitnehmen"
Entdecken Sie die B&R-Innovationen auf einen Blick mit vier Demo-Units und der "Demo zum Mitnehmen". Wir zeigen Ihnen wie OPC UA FX, cHMI und Vision live in der Praxis funktionieren. Lassen Sie sich inspirieren und verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Wissen zu erweitern und Ihr Netzwerk zu stärken.
Demo Cable Robot und die Funktionalität von OPC UA FX
Demo Cable Robot und die Funktionalität von OPC UA FX
Die nahtlose Kommunikation von Steuerung zu Steuerung ist der Schlüssel für die Plug-and-Print-Funktionalität, die für moderne Drucklösungen unerlässlich ist. Insbesondere wenn die Maschinenmodule mit separaten Steuerungen ausgestattet sind. Dies ermöglicht die Integration von Maschinen verschiedener Hersteller und bietet zusätzliche Flexibilität. Dazu gehört auch die Verwendung des gleichen Protokolls vom Sensor bis zur Cloud.
Demo HMI Custom
Demo HMI Custom
Um das HMI nahtlos in das Design und Bedienkonzept der Maschine zu integrieren, bietet B&R die Möglichkeit kundenspezifischer Anpassungen. Diese cHMI Lösungen basieren auf den modularen HMI und PC Komponenten des B&R Standardportfolios und sind daher flexibel kombinierbar. So kann beispielsweise das gleiche kundenspezifische Display mit PCs unterschiedlicher Leistungsklassen oder Systemgenerationen kombiniert werden.
Vision Demo
Vision Demo
Anpassungsfähiger Linienscanner: Die Vision-Funktionen sind für die Qualitätskontrolle und Etikettierung konzipiert. Die Software ist mit KI-Funktionalität, einschließlich optischer Zeichenerkennung (OCR) und Anomalieerkennung, ausgestattet. Darüber hinaus kann es auch für die Erkennung von Druckmarken eingesetzt werden.
Demo zum Mitnehmen
Demo zum Mitnehmen
Die Zeitspanne von der Produktidee bis zur Markteinführung wird immer kürzer. Dieser Trend prägt Märkte und Branchen weltweit. Wie viel Zeit zum Programmieren von Maschinensoftware und für die Entwicklung von Hardware aufgewendet wird, kann zum entscheidenden Wettbewerbskriterium werden – je kürzer, desto besser. Digitale Zwillinge helfen dabei, Software und Hardware für Maschinen schnell zu entwickeln und zu testen. Unsere Demos für die Hosentasche präsentieren voll funktionsfähige digitale Nachbildungen und zeigen das nahtlose Zusammenspiel unseres umfangreichen Portfolios.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Demos_Simulation_Evening4_1.0_en-0ffde605.jpg)
#ThisIsAutomation - Automatisierungstechnik im Wandel der Zeit
#thisisautomation steht für die Idee, dass Automatisierung die Art und Weise verändert, wie Menschen arbeiten, produzieren und leben. Es unterstreicht die Idee, dass Automatisierung nicht nur Effizienz und Produktivität steigert, sondern auch Innovation fördert und neue Möglichkeiten schafft. B&R zeigt auf der drupa, wie intelligente Automatisierungstechnik den sich wandelnden Anforderungen der Druckindustrie gerecht werden kann. Veränderungen im Verbraucherverhalten und personalisierte Produkte treiben die Nachfrage nach immer individuelleren Druckmedien voran. "Deshalb sind unsere Lösungen so konzipiert, dass sie Druckereien helfen, ihre Effizienz und Rentabilität zu steigern, und sie gleichzeitig in die Lage versetzen, sich mit minimalen Ausfallzeiten anzupassen", sagt B&R CEO Jörg Theis.
![](/fileadmin/Demos_Simulation_Evening5_1.1_en-cf8cee15.jpg)
#DriveGreenAutomation
Intelligente Automatisierung bedeutet für B&R intelligente Vorsorge für die Welt, in der wir leben. Indem wir die besten Lösungen für die Industrie von heute entwickeln, tragen wir dazu bei, die besten Ergebnisse für die Gesellschaft von morgen zu erzielen.
Unsere Automatisierungslösungen helfen Kunden in praktisch jeder Branche, mit weniger mehr zu erreichen - sie sind produktiver auf kleinerem Raum, verbrauchen weniger Energie und erzeugen weniger Abfall – für eine grüne Zukunft. Ebenso engagiert treiben wir gemeinsam mit unseren Lieferanten den gesellschaftlichen Fortschritt voran.
![](/fileadmin/Demos_Simulation_Evening3_1.2_en-df6ede4a.jpg)
Die Welt der digitalen Zwillinge
Nachhaltig von Anfang an: B&R unterstützt die nahtlose Integration von Simulationswerkzeugen auf jeder Ebene der Automatisierungspyramide. Die Simulation begleitet eine Maschine über ihren gesamten Lebenszyklus und trägt dazu bei, Fertigungssysteme kompakter, produktiver und energieeffizienter zu machen.
Erleben Sie die faszinierende Welt der Live-Demos digitaler Zwillinge, wo die Zukunft der Fertigung vor Ihren Augen zum Leben erwacht. Unsere voll funktionsfähigen digitalen Nachbildungen in den Live-Demonstrationen illustrieren eindrucksvoll die Konvergenz unseres umfangreichen Portfolios.