Beschreibung

Nach der Auslieferung einer Maschine wird diese durch den Maschinenhersteller oder den Endanwender betreut. Durch unterschiedliche Einflüsse können Fehler oder Maschinenstillstände auftreten. Durch die DiagnosemöglichkeitenZur Diagnose im Steuerungsumfeld werden Status LEDs, der System Diagnostics Manager and das Runtime Utility Center eingesetzt. Das Automation Studio wird in diesem Seminar nicht behandelt. Sollte die Diagnose mit Automation Studio erforderlich sein, wird empfohlen eine längere Variante dieses Seminars zu besuchen: "SEM920.3 - Training: Diagnose und Service mit Automation Studio" im Steuerungsumfeld oder am B&R Steuerungssystem kann schnell ein Überblick verschafft werden. Die B&R Webseite und die Anwenderhandbücher bieten wertvolle Information an.

Lernziele und Inhalte

  • B&R Systemüberblick & Topologien
  • Typische Fehlerquellen bei Maschinen
  • Serialnummern und Materialnummern
  • Wartungshinweise für B&R Systeme
  • Ersatzteilbeschaffung und Kontakt
  • System Diagnostics Manager
    System Dump & Logger speichern
  • Runtime Utility Center
    Compact Flash sichern und wiederherstellen
    Onlineverbindung & Befehlslisten
  • Modultausch und Dokumentation
  • Funktionen der B&R Webseite
  • Übungsbeispiele und Anwendung

Bereitgestellte Unterlagen

TM920 – Diagnose und Service

Bestellnummer

SEM920.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Kraków
ul. Radzikowskiego
31-305 Kraków
Polen

Veranstalter

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Telefon:
+48 / 61 8460 - 500

Seminarkenndaten

Von: 30.06.2025
Beginn: 09:00


Bis: 01.07.2025
Ende: 16:00


Buchungsstatus:
Dauer: 2 Tage

Sprache: Polnisch