Beschreibung

Die integrierte Sicherheitstechnik bietet, gegenüber der hartverdrahteten Sicherheitstechnik, erhebliche Vorteile. Erweiterbarkeit und Wartbarkeit der Sicherheitstechnik in der Maschine stehen hier im Vordergrund. Folgende Vorteile bietet die integrierte Sicherheitstechnik: siehe Produktseite für Integrierte Sicherheitstechnik

B&R hat seine Sicherheitstechnik nun vollständig in mapp Technology integriert. Mit mapp Safety wird die Erstellung, Wartung und Diagnose von Sicherheitsapplikationen wesentlich erleichtert. Zudem ist mapp Safety automatisch mit anderen mapp-Komponenten, wie dem Benutzer-Rollen-System oder dem Audit-System, vernetzt.

Lernziele und Inhalte

  • Einführung "Smart Safe Reaction"
  • mapp Safety Konzept
  • Konfiguration der Sicherheitsapplikation im Automation Studio
  • Konfiguration der Sicherheitsapplikation im SafeDESIGNERDer SafeDESIGNER ist der Teil von Automation Studio, in dem die sicherheitstechnische Applikation und ihre Konfiguration erstellt wird.
  • Sicherheitstechnische Prinzipien
  • Kennenlernen der Sicherheitsfunktionen
  • Programmieren einfacher Sicherheitsapplikationen
  • Integration der Sicherheitsapplikation in die funktionale Applikation
  • Inbetriebnahme und Testen einer Sicherheitsapplikation
  • Service und Diagnose bei Sicherheitsapplikationen

Bereitgestellte Unterlagen

TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
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
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
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
SEM515.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz

Veranstalter

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz

Telefon:
+41 / 52 72856 - 00

Seminarkenndaten

Von: 08.04.2025
Beginn: 09:00


Bis: 09.04.2025
Ende: 17:00


Buchungsstatus:
Dauer: 2 Tage

Sprache: Deutsch