Beschreibung
Die integrierte Sicherheitstechnik bietet, gegenüber der hartverdrahteten Sicherheitstechnik, erhebliche Vorteile. Erweiterbarkeit und Wartbarkeit der Sicherheitstechnik in der Maschine stehen hier im Vordergrund. Folgende Vorteile bietet die integrierte Sicherheitstechnik: siehe Produktseite für Integrierte Sicherheitstechnik
B&R hat seine Sicherheitstechnik nun vollständig in mapp Technology integriert. Mit mapp Safety wird die Erstellung, Wartung und Diagnose von Sicherheitsapplikationen wesentlich erleichtert. Zudem ist mapp Safety automatisch mit anderen mapp-Komponenten, wie dem Benutzer-Rollen-System oder dem Audit-System, vernetzt.
Lernziele und Inhalte
- Einführung "Smart Safe Reaction"
- mapp Safety Konzept
- Konfiguration der Sicherheitsapplikation im Automation Studio
- Konfiguration der Sicherheitsapplikation im SafeDESIGNERDer SafeDESIGNER ist der Teil von Automation Studio, in dem die sicherheitstechnische Applikation und ihre Konfiguration erstellt wird.
- Sicherheitstechnische Prinzipien
- Kennenlernen der Sicherheitsfunktionen
- Programmieren einfacher Sicherheitsapplikationen
- Integration der Sicherheitsapplikation in die funktionale Applikation
- Inbetriebnahme und Testen einer Sicherheitsapplikation
- Service und Diagnose bei Sicherheitsapplikationen
Bereitgestellte Unterlagen
TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety |
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
Lernziele und Inhalte
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung von Automation Studio
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
Bereitgestellte Unterlagen
Bestellnummer
SEM515.2
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Niederlande
Veranstalter
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Niederlande
Telefon:
+31 / 76 5715303
Seminarkenndaten
Von: 26.11.2024
Beginn: 09:00
Bis: 27.11.2024
Ende: 16:00
Buchungsstatus:
Dauer:
2 Tage
Sprache: Niederländisch