Beschreibung
Maschinensicherheit gewährleistet Arbeitsschutz durch Risikominimierung in Industrieanlagen. Normen wie die ISO 13849 und die EN 62061 regulieren Sicherheitsanforderungen. Durch Risikobeurteilung, Schutzeinrichtungen und Schulungen wird die Sicherheit von Maschinen sichergestellt.
Lernziele und Inhalte
- Überblick CE-Verfahren
- Bestimmung der wesentlichen normativen und gesetzlich relevanten Aspekte zur Maschinensicherheit
- Maschinenrichtlinie
- Konformitätsverfahren
- Harmonisierte Normen und technische Regelwerke
- Risikobeurteilung nach EN ISO 12100:2010
- Risikoeinschätzung
- Risikominderung
- Nachweis
- Schutzeinrichtungen
- Abstandsberechnung
- Not-Halt
- Trennende /bewegliche Schutzeinrichtung
Bestellnummer
SEM500.1
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Deutschland
Veranstalter
B&R HQ: Bad Homburg
Norsk-Data-Str.
61352 Bad Homburg
Deutschland
Telefon:
+49 / 6172 40190
Seminarkenndaten
Von: 26.11.2024
Beginn: 09:00
Bis: 26.11.2024
Ende: 17:30
Buchungsstatus:
Dauer:
8 Stunden
Sprache: Deutsch