Beschreibung
Die Programmiersprachen der IEC 61131-3 stellen einen standardisierten Zugang zur Steuerungsprogrammierung dar. Einfache und dennoch leistungsfähige Sprachkonstrukte erleichtern die Programmierung einer Vielzahl von Steuerungssystemen.
Lernziele und Inhalte
- Überblick über die Programmiersprachen der Norm IEC61131-3Die Norm IEC 61131-3 ist die einzig weltweit gültige Norm für Programmiersprachen von speicherprogrammierbaren Steuerungen. Unter anderem sind neben der Ablaufsprache die Programmiersprachen Kontaktplan, Anweisungsliste, Strukturierter Text und Funktionsplan festgelegt.
- Unterschiede zwischen textuellen und grafischen Programmiersprachen
- Arbeiten mit dem Strukturierten Text (ST)
- Basiskonstrukte
- Entscheidungen
- Schleifen
- Arbeiten mit Feldern
- Schrittschaltwerke
- Aufrufen von Funktionsblöcken
- Aufruf von Aktionen
- Einfache Programme selbstständig erstellen
- Optionales Arbeiten mit einer weiteren Programmiersprache
Bereitgestellte Unterlagen
TM246 – Strukturierter Text (ST) TM240 – Kontaktplan (LD) - optional TM241 - Funktionsplan (FBD) - optional TM242 – Ablaufsprache (SFC) - optional TM231 – B&R Coding Guidelines - optional |
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
Lernziele und Inhalte
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung von Automation Studio
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
Bereitgestellte Unterlagen
Bestellnummer
SEM246.1
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R Biel/Bienne
Grenchenstrasse 5D
2504 Biel / Bienne
Schweiz
Veranstalter
Training Biel
Grenchenstrasse 5D
2504 Biel/Bienne
Schweiz
Telefon:
+41 / 32 31500 - 80
Seminarkenndaten
Von: 12.12.2024
Beginn: 09:00
Bis: 12.12.2024
Ende: 17:00
Dauer:
7 Stunden
Sprache: Französisch