Kurzbeschreibung
Zubehör |
1x 6 pol. Federzugklemme (3.5), 0TB1106.9100 1x 7 pol. Federzugklemme (3.5), 0TB1107.9100 2x 8 pol. Federzugklemme (3.5), 0TB1108.9100 1x 10 pol. Federzugklemme (3.5), 0TB1110.9100 5x 12 pol. Federzugklemme (3.5), 0TB1112.9100 4x 14 pol. Federzugklemme (3.5), 0TB1114.9100 |
Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Feldklemme
Art der Klemmung | Ausführung als Federzugklemme |
Rastermaß | 3,5 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | 24 bis 16 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 0,75 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 1,5 mm² |
flexibel | 0,2 bis 1,5 mm² |
starr | 0,2 bis 1,5 mm² |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 160 V |
Nennstrom | 8 A |
Materialnummer:
XEPIMA100.01Beschreibung:
Steckerset SMARTMOLD IO (100 I/O´s) Federzugklemmen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt XEPIMA100.01 | PDF / 56 KB |