Aluminiumfolie und Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Typ
blanke Kupferlitze, 4x 2x AWG 23/1
Steckverbindung
Typ
2x RJ45, male
Steckzyklen
min. 750
Kontakte
8
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung
≤ 125 V
Leiterwiderstand
≤ 75 Ω/km
Wellenwiderstand
100 ±5 Ω (bei 100 MHz)
Übertragungseigenschaften
Kategorie 7 / Klasse F bis 600 MHz nach ISO/IEC 11801 (EN 50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3)
Isolationswiderstand
≥ 5 GΩ/km
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2
Verschmutzungsgrad 2
Flammwidrigkeit
IEC 60332-1-2
Öl- und Hydrolysebeständigkeit
EN 60811-2-1 (90°C / 7x24 h)
Schutzart nach EN 60529
Kabel
IP20
RJ45 Stecker
IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung
-40 bis 70 °C
feste Verlegung
-40 bis 70 °C
flexible Verlegung
-10 bis 50 °C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge
50 m
Durchmesser
8,3 mm
Biegeradius
feste Verlegung
≥ 4x Durchmesser
flexible Verlegung
≥ 8x Durchmesser
Gewicht
3500 g
Zugbelastbarkeit
in Betrieb
≤ 110 N
bei Verlegung
≤ 110 N
Materialnummer:
5CASD3.0500-00
Beschreibung:
Die SDL3/SDL4-Kabel 5CASD3.xxxx-00 sind für die Übertragung von SDL3/SDL4-Daten konstruiert und ermöglichen eine einfache Kabelverlegung. Aufgrund des RJ45-Steckers ist das Kabel auch für schmale Durchführungen, z. B. in Tragarmrohren, geeignet.