Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | 2x RJ45, male |
Steckzyklen | min. 750 |
Kontakte | 8 |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | ≤ 100 V |
Leiterwiderstand | ≤ 290 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Übertragungseigenschaften | Kategorie 6A / Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 (EN 50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3) |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ/km |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
Öl- und Hydrolysebeständigkeit | EN 60811-2-1 (90°C / 7x24 h) |
Schutzart nach EN 60529 | |
Kabel | IP20 |
RJ45 Stecker | IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -40 bis 80 °C |
feste Verlegung | -40 bis 80 °C |
flexible Verlegung | -40 bis 80 °C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 3 m |
Durchmesser | 6,7 mm |
Biegeradius | |
feste Verlegung | ≥ 5x Durchmesser |
flexible Verlegung | ≥ 10x Durchmesser |
Gewicht | 162 g |
Zugbelastbarkeit | |
in Betrieb | ≤ 70 N |
bei Verlegung | ≤ 70 N |
Materialnummer:
5CASD3.0030-00Beschreibung:
Die SDL3/SDL4-Kabel 5CASD3.xxxx-00 sind für die Übertragung von SDL3/SDL4-Daten konstruiert und ermöglichen eine einfache Kabelverlegung. Aufgrund des RJ45-Steckers ist das Kabel auch für schmale Durchführungen, z. B. in Tragarmrohren, geeignet.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 9x3 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB | |
HMI Kabelhandbuch | PDF / 3 MB |