Kurzbeschreibung
Zubehör | 20-polige Feldklemme |
Feldklemme
Anmerkung | Nenndaten nach UL |
Art der Klemmung | Ausführung als Push-in-Klemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 5,08 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 26 bis 12 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,20 bis 1,50 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
mit Aderendhülse | 0,20 bis 1,50 mm² |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 300 V |
Nennstrom | 10 A / Kontakt |
Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
Materialnummer:
3TB170.91Beschreibung:
2005 Feldklemme, 20-polig, Push-in-Klemme
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt TB170 | PDF / 111 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 3TB170.91 | ZIP / 112 KB |