Allgemeines
Kapazität | 512 MByte |
Datenerhaltung | 10 Jahre (neuwertig) bis 1 Jahr (Ende der Lebensdauer) |
Datenverlässlichkeit | < 1 nichtbehebbarer Fehler in 1017 Bit Lesezugriffen |
Lifetime Monitoring | Ja |
MTBF | > 3.000.000 Stunden (bei 25°C) |
Wartung | Keine |
unterstützte Betriebsmodi | Bis UDMA6 / MDMA4 / PIO6 |
kontinuierliches Lesen | |
typisch | 32,2 MByte/s |
kontinuierliches Schreiben | |
typisch | 19,9 MByte/s |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
Endurance
SLC-Flash | Ja |
Lösch- / Schreibzyklen | |
garantiert | 100.000 |
Wear Leveling | Global, dynamisch und statisch |
Error Correction Coding (ECC) | Ja |
S.M.A.R.T. Support | Ja |
Storage Health Data Support | Ja |
Unterstützung
Hardware | X20CPxxxx |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -40 bis 85°C |
Lagerung | -50 bis 100°C |
Transport | -50 bis 100°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | max. 85% bei 85°C |
Lagerung | max. 85% bei 85°C |
Transport | max. 85% bei 85°C |
Vibration | |
Lagerung | 20 g Spitze, 10 bis 2000 Hz |
Transport | 20 g Spitze, 10 bis 2000 Hz |
Schock | |
Lagerung | 1500 g Spitze (JESD22, Methode B110) |
Transport | 1500 g Spitze (JESD22, Methode B110) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 42,8 ±0,10 mm |
Länge | 36,4 ±0,15 mm |
Höhe | 3,3 ±0,10 mm |
Gewicht | 10 g |
![](/fileadmin/0CFCRD.0512E.01.right-561b0b0e.jpg)
Materialnummer:
0CFCRD.0512E.02Beschreibung:
CompactFlash 512 MByte extended Temp.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt CompactFlash 0CFCRD.xxxE.02 | PDF / 205 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
DNV Type Approval Certificate - X20 | PDF / 194 KB | |
E115267 UL CoC X20 | PDF / 1 MB | |
EU Konformitätserklärung PLC X20 | PDF / 169 KB |