Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 8 digitale Ausgänge 24 VDC in 1-Leitertechnik |
Allgemeines
Digitale Ausgänge
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung | Kanal zu Bus und I/O-Versorgung getrennt |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen |
Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20DO8332Beschreibung:
- 8 digitale Ausgänge mit 2 A
- Source Beschaltung
- 1-Leitertechnik
- Versorgungseinspeisung im Modul integriert
- Integrierter Ausgangsschutz
Das Modul ist mit 8 Ausgängen in 1-Leitertechnik ausgestattet. Die Ausgänge sind für Source-Beschaltung ausgelegt. Der Ausgangsnennstrom beträgt 2 A.
Die Ausgangsversorgung wird direkt am Modul eingespeist. Ein zusätzliches Einspeisemodul ist dadurch nicht notwendig. Es besteht keine Verbindung vom Modul zum I/O-Versorgungspotenzial auf dem Busmodul.
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.7 HW Upgrade (X20DO8332) | EXE / 1 MB | |
V2.7 HW Upgrade (X20DO8332) | EXE / 1 MB | |
V3.0 HW Upgrade (X20DO8332) | EXE / 2 MB | |
V3.0 HW Upgrade (X20DO8332) | EXE / 2 MB | |
V4.0 HW Upgrade (X20DO8332) | EXE / 1 MB | |
V6.0 HW Upgrade (X20DO8332) | EXE / 1 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20(c)DO8332 | PDF / 944 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |