X20cPD2113

Kurzbeschreibung
Potenzialverteilermodul mit Einspeisung 6 x 24 VDC an den Klemmstellen, 6x Ground an den Klemmstellen
Allgemeines
B&R ID-Code 0xE23B
Statusanzeigen Betriebszustand, Modulstatus
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Sicherungsüberwachung Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,12 W
I/O-intern 1,15 W
I/O-extern 1,15 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
Eingangsversorgung mit Einspeisung
Eingangsnennspannung 24 VDC -15% / +20% extern, Ground extern
Eingangsstrom max. 6 A
Sicherung Integriert T 6,3 A, tauschbar
Verhalten bei Kurzschluss Kein Schutz vorhanden
Externe Sicherung verwenden
Verpolungsschutz Nein
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung 24 VDC, Ground
Zulässige Kontaktbelastung 6 A
Verhalten bei Kurzschluss
auf der 24 VDC Versorgung Integrierte Sicherung
auf der GND Versorgung Kein Schutz vorhanden
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20cBM01 oder X20cBM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20cPD2113
Beschreibung:
  • Integrierte austauschbare Feinsicherung
  • Überwachung der Sicherung
  • Freie Rangierpotenziale
  • Als Einspeisemodul für die I/O-Versorgung verwendbar

Das Potenzialverteilermodul mit Einspeisung kann einerseits 6x 24 VDC und 6x Ground von der internen I/O-Versorgung auf den Klemmstellen zur Verfügung stellen und andererseits kann dieses Modul auch anstelle eines speziellen Einspeisemoduls für die interne I/O-Versorgung verwendet werden. Die interne 24 VDC Versorgung wird über eine wechselbare Feinsicherung zu den Klemmstellen abgesichert. Die eingespeisten 24 VDC und die Funktion der Sicherung werden überwacht.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20cBM01 X20 Einspeisebusmodul, beschichtet, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung nach links unterbrochen
X20cBM11 X20 Busmodul, beschichtet, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cPD2113) EXE / 842 KB
V4.0 HW Upgrade (X20cPD2113) EXE / 715 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
244665 CSA HazLoc CoC X20, X67 PDF / 158 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 2 MB
DNV Type Approval Certificate - X20 PDF / 194 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 1 MB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB
Lloyds Register PDF / 502 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo