Allgemeines
Bedienung |
Ansteuerung durch die SPS mit Escape-Sequenzen (kein Bildspeicher), B&R Visual Components |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
24 VDC Versorgung
Leistungsaufnahme (typ./max.) | 2,8 / 3,3 W |
Eingangsspannung | |
minimal | 18 VDC |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Display
Typ | LCD |
Auflösung | 4 x 20 Zeichen |
Hintergrundbeleuchtung | |
Art | LED |
Helligkeit | 200 cd/m² |
Schnittstellen
CAN | |
Anzahl | 1 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
Übertragungsrate | max. 500 kBit/s |
Potenzialtrennung | Ja |
max. Reichweite | 1000 m |
netzwerkfähig | Ja |
Tasten
Funktionstasten | 12 mit LED (gelb) |
Numerischer Block | 12 |
Beschriftung | 12 Soft keys mittels Einschubstreifen |
Anzahl | 24 Folientasten |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65 (frontseitig) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Mechanische Eigenschaften
Front |
Mehrschichtfolie mit Einschubtaschen für Tastenbeschriftung und Firmenlogo oder Maschinenbezeichnung |
Abmessungen | |
Breite | 145 mm |
Höhe | 180 mm |
Tiefe | 30 mm |
Gewicht | ca. 500 g |
Materialnummer:
4B1270.00-490Beschreibung:
PANELWARE Compact HMI, weiß Terminal HMI (Escape-Sequenzen) LC-Display, 4x 20 Zeichen Hintergrundbeleuchtung 12 Nummerntasten + 12 Funktionstasten CAN Schnittstelle, 24 VDC Versorgung Schutzart IP65 (von vorne)
Weiterführende Informationen:
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
Sonstiges
4A0026.00-000 | PANELWARE Satz mit Beschriftungsblätter für P125/P126/P127 Compact HMI 10 Bögen |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (4B1270.00-490) | EXE / 561 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4B1270.00-x90 | PDF / 348 KB | |
Panelware P127 Anwenderhandbuch | PDF / 947 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Einschubstreifenvordruck für 4B12x0.00-490 | ZIP / 26 KB |