Kurzbeschreibung
Zubehör |
Testset für Inbetriebnahme von Bus Controller X90BC124.32-00 Jeder Pin des CMC Anschlusses X1 wird auf 4 mm Bananenbuchsen verbunden. |
Allgemeines
Kurzbeschreibung | Kabeladapter und Beschriftungsschablone für X90 mobile Trennadapter X90AC-BB.17-00 |
Kabelquerschnitte | |
mm² | Leistungspins 1,5 mm², Signalpins 0,5 mm² |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 300 mm |
Länge | 351 mm zzgl. 1 m Kabeladapter |
Gewicht | ca. 0,9 kg |
Materialnummer:
X90AC-BB.12-00Beschreibung:
X90 mobile 120, Trennadapter-Schablone und Kabeladapter für X90AC-BB.17-00 Trennadapter, für Entwicklung und Tests
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X90AC-BB.12-00 | PDF / 1 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 KB | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 KB | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 KB |