Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 4 sichere digitale Eingänge Typ A, 4 Pulsausgänge, 24 VDC, 2 sichere digitale Ausgänge Typ B2, 24 VDC, 0,2 A, OSSD <10 µs |
Allgemeines
Sicherheitstechnische Kennwerte
I/O-Versorgung
Nennspannung | 24 VDC |
Spannungsbereich | 24 VDC -15% / +20% |
Integrierte Schutzfunktion | Verpolungsschutz |
Sichere digitale Eingänge
Sichere digitale HS-HS-Ausgänge
Anzahl | 2 |
Ausführung | FET, 2x Plus-schaltend, Typ B2, Ausgangspegel rücklesbar |
Nennspannung | 24 VDC |
Ausgangsnennstrom | 0,2 A |
Summennennstrom | 0,4 A |
Ausgangsschutz | Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle" |
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten | max. 45 VDC |
Fehleraufdeckzeit | 1 s |
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 Veff |
Kurzschlussspitzenstrom | Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle" |
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang | <100 µA |
RDS(on) | 5 Ω |
Schaltspannung | I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall aufgrund RDS(on) |
max. Schaltfrequenz | Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle" |
Testpulslänge | max. 10 µs |
max. kapazitive Last | 100 nF |
Strom bei Groundverlust
IOUT | <100 µA |
IGND | <200 mA |
Pulsausgänge
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | 0 bis 2000 m, keine Einschränkung |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | 0 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | 0 bis 50°C |
Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
2x Safety codierte Feldklemme gesondert bestellen 1x Safety codiertes Busmodul gesondert bestellen |
Rastermaß | 25+0,2 mm |
Materialnummer:
X20SC0402Beschreibung:
- 4 sichere digitale Eingänge, Sink-Beschaltung
- 4 Pulsausgänge
- Software-Eingangsfilter pro Kanal einstellbar
- 2 sichere digitale Ausgänge, Ausgangstyp B mit 0,2 A, Source-Beschaltung
- Integrierter Ausgangsschutz
Das Modul ist mit 4 sicheren digitalen Eingängen und 2 sicheren digitalen Ausgängen ausgestattet. Es ist für eine Nennspannung von 24 VDC ausgelegt.
Das Modul lässt sich für das Einlesen digitaler Signale und die Ansteuerung von Aktoren in sicherheitstechnischen Anwendungen bis PL e bzw. SIL 3 einsetzen.
Das Modul verfügt über Filter, welche für das Ein- und Ausschaltverhalten getrennt parametrierbar sind. Zusätzlich stellt das Modul Pulssignale für die Diagnose der Sensorleitung zur Verfügung.
Die Ausgänge sind in Halbleitertechnologie ausgeführt, wodurch ihre sicherheitstechnischen Eigenschaften nicht von der Anzahl der Schaltspiele abhängen. Die sogenannte High-Side-High-Side Variante (Ausgang Typ B) ist für Aktoren mit Potenzialbezug (z. B. Enable-Eingänge von Frequenzumrichtern) erforderlich, wobei an dieser Stelle die besonderen Hinweise für die Verkabelung zu beachten sind. Die sicheren digitalen Ausgangskanäle verfügen über einen Schutz vor automatischem Wiederanlauf bei Netzwerkfehlern.
Das Modul ist für die X20 Feldklemme 12-fach ausgelegt.
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X20SC0402) | EXE / 4 MB | |
V4.6 HW Upgrade (X20SC0402) | EXE / 2 MB | |
V6.0 HW Upgrade (X20SC0402) | EXE / 3 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20SC0xxx - Legacy | PDF / 2 MB | |
Datenblatt X20SC0xxx - mapp Safety | PDF / 2 MB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Sistema Bibliothek | ZIP / 336 KB |