Allgemeines
B&R ID-Code | 0xF9B8 |
Status-LED |
1x rot/grün; konfigurierbar, dimmbar 2x rot/grün/blau; konfigurierbar; dimmbar |
Summer | Ja |
Helligkeitssensor | Ja |
Zulassungen | |
UN ECE-R10 | Ja |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
Controller
Betriebssystem | PPT50-System |
Prozessor | |
Typ | ARM Cortex-A9 Dual-Core |
Taktfrequenz | 800 MHz |
Flash | 512 MByte |
DRAM | 1 GByte |
Display
Typ | TFT Farbe |
Diagonale | 7,0" |
Farben | 16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal) |
Auflösung | WVGA, 800 x 480 Bildpunkte |
Kontrast |
Rev. ≥ C3: typ. 550:1 Rev. < C3: typ. 600:1 |
Blickwinkel | |
horizontal | Richtung L / Richtung R = 70° |
vertikal |
Rev. ≥ C3: Richtung U / Richtung D = typ. 50° Rev. < C3: Richtung U / Richtung D = typ. 60° |
Hintergrundbeleuchtung | |
Art | LED |
Helligkeit | typ. 500 cd/m² |
Helligkeit (dimmbar) | Ja |
Half Brightness Time | 50.000 h |
Touch Screen | |
Typ | Multitouch |
Technologie | PCT (Projected Capacitive Touch) |
Oberfläche | Glas, chemisch gehärtet (6H) |
Screen Rotation | Ja |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | Ethernet |
Ausführung | M12 D-Codiert |
Übertragungsrate | 10/100 MBit |
Schnittstelle IF3 | |
Typ | USB 2.0 |
Ausführung | auf Sammelanschluss |
Strombelastbarkeit | max. 0,5 A |
Digitale Eingänge
Anzahl | 8 |
Nennspannung | 12 / 24 VDC |
Eingangsspannung | 9 bis 32 VDC |
Eingangsbeschaltung | Sink |
Eingangsfilter | |
Hardware | ca. 20 ms |
Software | Nein |
Eingangsstrom |
typ. 1,3 mA (bei 12 VDC) typ. 2,5 mA (bei 24 VDC) |
Eingangswiderstand | typ. 9 kΩ |
Schaltschwellen | typ. 50 % der Versorgungsspannung |
Digitale Ausgänge
Anzahl | 4 |
Ausführung | Source (FET plus-schaltend) |
Nennspannung | 12 /24 VDC |
Ausgangsnennstrom | max. 0,5 A zulässiger Dauerstrom |
Ausgangsschutz |
Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten |
Diagnosestatus | Status-Anzeige mittels Readback-Messung |
RDS(on) | max. 100 mΩ |
Restspannung | <0,1 V bei Nennstrom 0,5 A |
Zusatzfunktionen |
Überlast-, Kurzschlussabschaltung: Ja (pro Kanal); muss vom Anwender quittiert werden HW-Filter Readback-Messung: ca. 20 ms SW-Filter Readback-Messung: Nein kurzzeitige Überströme beim Einschaltvorgang werden toleriert |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
beliebig | Ja |
Schutzart nach EN 60529 | IP66 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Front | |
Design | schwarz |
Abmessungen | |
Breite | 198 mm |
Höhe | 141 mm |
Tiefe | 53,15 mm |
Gewicht | 963 g |
![](/fileadmin/6PMT50.0702-19B_right-4a0a8aba.jpg)
Materialnummer:
6PMT50.0702-19BBeschreibung:
Power Panel T50 mobile, 7.0", Glasfront, 1x Ethernet. CPU und Speicher: 800 MHz dual Core (ARM Cortex A9), 1 GByte RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 7,0", 800 x 480 (WVGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touch Screen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100 MBit/s, 1x USB 2.0 auf Sammelanschluss. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Optionales Zubehör
Halterungen
6PM.AC.PAN-070 | T50 mobile 7 Zoll, Panel Montage Set |
6PM.AC.RAM-001 | RAM Montage Set 1 Zoll B-Kugel, Diamond Platte für Panel, inkl. Schrauben, kurzer Verbindungsarm, Runde Basisplatte, geeignet für T50 mobile 5", 7" |
6PM.AC.RAM-002 | RAM Montage Set 1,5 Zoll, C-Kugel, Diamond Platte für Panel, inkl. Schrauben, mittlerer Verbindungsarm, Runde Basisplatte, geeignet für T50 mobile 5", 7", 10.1" |
Kabelbaum
6PMCAT50.02-00 | T50 mobile, Kabelbaum Starterset für T50 mobile, 2 m Länge, für Superseal-Anschluss |
Montagewerkzeug
X67ACTQMX | X67 Drehmomentschlüsselset, für X67 Stecker M8 und M12, für Stecker mit Sechskant |
POWERLINK/Ethernet
X67AC2E01 | X67 Stecker M12, 4-polig, D-codiert, geschirmt, Schneidklemmanschluss |
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X67CA0E41.0010 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 1 m |
X67CA0E41.0020 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 2 m |
X67CA0E41.0030 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 3 m |
X67CA0E41.0050 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 5 m |
X67CA0E41.0150 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 15 m |
X67CA0E41.0500 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 50 m |
X67CA0E61.0010 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 1 m |
X67CA0E61.0020 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 2 m |
X67CA0E61.0050 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 5 m |
X67CA0E61.0100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 10 m |
X67CA0E61.0150 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 15 m |
X67CA0E61.0200 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 20 m |
X67CA3E41.0150 | POWERLINK/Ethernet-PLK-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, schleppkettentauglich, 15 m |
Servicedeckel
X90AC-RP-SC-00 | X90 Servicedeckel Ersatzteil Set 1x Silikondichtung orange 1x Silikondichtung gelb 1x Service Deckel mit Auswurf-Funktion |
Sonstiges
6PM.AC.CLP-100 | 100x Halteklammern für Power Panel T-Series mobile |
6PMTBT50.01-00 | T50 mobile, Stecker für Superseal Anschluss, mit Buchsenkontakten und Blindstopfen |
Allgemein | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
DNV Type Approval Certificate - Power Panel T50 mobile | PDF / 179 KB |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (6PMT50.0702-19B) | EXE / 5 MB | |
V6.0 HW Upgrade (6PMT50.0702-19B) | EXE / 5 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel T50 mobile Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.2 (6PMT50.0702-19B) | EXE / 610 KB | |
Makro-/Artikeldaten 4.0.2 (6PMT50.0702-19B) | EXE / 613 KB |
Linux-Images | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.7 LX Upgrade PMT50 | EXE / 223 MB | |
V4.7 LX Upgrade PMT50 ZIP | ZIP / 223 MB | |
V6.0 LX Upgrade PMT50 | EXE / 223 MB | |
V6.0 LX Upgrade PMT50 ZIP | ZIP / 223 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten STP 6PMT50.0702-19B | ZIP / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UN ECE-R10 | PDF / 378 KB |