Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite |
Koffer 1: 650 mm Koffer 2: 450 mm Koffer 3: 445 mm |
Länge |
Koffer 1: 770 mm Koffer 2: 770 mm Koffer 3: 420 mm |
Höhe |
Koffer 1: 190 mm Koffer 2: 220 mm Koffer 3: 190 mm |
Gewicht | 27,5 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.TKCD0000I-1Beschreibung:
ACOPOStrak Werkzeugkoffer-Set leer für Werkzeugkategorien: Führungselemente, Shuttles und Weicheneinstellung