Die innovativen mechatronischen Systeme von B&R ermöglichen eine wirtschaftliche Fertigung kleiner Losgrößen und individualisierter Produkte. ACOPOStrak, SuperTrak und ACOPOS 6D transportieren Werkstücke individuell und ohne an einen strikten Produktionstakt gebunden zu sein durch eine Maschine. Das steigert die Produktivität.
B&R hat seine mechatronischen Systeme speziell für Industrieanwendungen im 24/7-Betrieb entwickelt. Sie zeichnen sich durch hohe Robustheit und Verfügbarkeit aus.
Höhere Qualität
Die mechatronischen Systeme lassen sich voll in jede Maschine integrieren. Dadurch wird nicht nur der Footprint der gesamten Anlage reduziert, auch die Präzision der Verarbeitung wird gesteigert. Alle Prozesse können perfekt aufeinander abgestimmt werden. Externe Geräte wie Roboter lassen sich in harter Echtzeit synchronisieren. Präzise Bearbeitung ist daher selbst während des Produkttransports möglich.
Minimale Umrüstzeiten
Im Alltag profitieren Sie besonders von schnellen Umrüstzeiten: Möchten Sie die Anlage auf ein anderes Produkt umstellen, so wählen Sie dieses einfach am Bediengerät aus. Stillstände aufgrund von mechanischer Umstellung entfallen ganz oder weitgehend. Zudem lassen sich Shuttles schnell und ohne Werkzeug hinzufügen oder entfernen.
Schneller heißt produktiver
Die Transportstrecke lässt sich im Vergleich zu herkömmlichen Förderbändern stark verkürzen, da Pufferzonen entfallen. Zudem kann der vorhandene Raum effizienter ausgelastet werden. Die Produkte können flexibel und unabhängig voneinander bewegt und an Bearbeitungsstationen gruppiert weiterverarbeitet werden. Der Fertigungsprozess lässt sich so bis zu 50% schneller realisieren. Die mechatronischen Systeme von B&R ermöglichen eine signifikante Steigerung der Produktivität.
Reinraumgeeignete Produktionstechnik
ACOPOStrak und ACOPOS 6D können bis zur Schutzklasse IP69K eingesetzt werden. Schmutz durch mechanischen Abrieb, wie er an Transportbändern und -ketten entsteht, wird signifikant reduziert (Track-Systeme), beziehungsweise völlig eliminiert (ACOPOS 6D). Verschmutzungen und Kontaminationen von sensiblen Produkten werden so vermieden und Reinigungsarbeiten eingespart.
Die Technologie
Ein einzigartiges Merkmal der Track-Technologie ist die absolute Gestaltungsfreiheit. Segmente können nach Bedarf angeordnet und kombiniert werden. In diesem Video zeigen wir die Technologie, die hinter dieser Freiheit steckt.
8 Technologiemerkmale
Verschiedene Funktionen zeichnen die Track-Technologie aus. Von unabhängigen Shuttles, über eine beispiellose Präzision bis hin zu einer intelligenten Systemsoftware. In diesem Video stellen wir die einzelnen Merkmale vor.
6 Technologievorteile
Produktströme zusammenführen, Verarbeitungsstationen parallelisieren oder die Fehlertoleranz erhöhen – Track-Technologie macht’s möglich. Wir zeigen verschiedene Möglichkeiten, wie die Anpassungsfähigkeit der Technologie in der Praxis angewendet werden kann.
4-facher Mehrwert
Track-Technologie schafft Mehrwert. Eine vollständige Integration und eine noch nie dagewesene Synchronisation machen Maschinen noch ertragreicher. Entdecken Sie verschiedene Möglichkeiten, den Output zu erhöhen.
Kürzere Durchlaufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Produkttransporttechnologien
- Hohe Betriebsgeschwindigkeit möglich
- Präzises Abbremsen und Beschleunigen
- Pufferzonen entfallen
- Produkte werden unabhängig und individuell transportiert
Aus wenigen Grundelementen können die mechatronischen Systeme von B&R in beliebige Formen gebracht werden. Aufgrund des modularen Aufbaus sind auch Erweiterungen und Änderungen bereits aufgebauter Systeme einfach möglich.
Verbesserter Bedienkomfort
- Bedienerschutz gemäß geltender Sicherheitsrichtlinien
- Schnelles Umrüsten bei Produktumstellung
- Shuttles schnell und einfach hinzugefügen oder abnehmen
- Segmente einfach und schnell austauschen – ohne Demontage des gesamten Tracks
- Leiser als herkömmliche Förderbänder durch Magnettechnologie