Kurzbeschreibung
Zubehör | Profibus DP Verbindungskabel, 4-polig, gewinkelt, 10 m |
Allgemeines
Anmerkung |
PVC- und Silikonfrei LABS- (PWIS-) und Halogenfrei |
Beständigkeit |
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit Flammwidrig |
Kabelquerschnitte | |
AWG | 2x AWG 22 |
mm² | 2x 0,34 mm² |
Kabelaufbau
Gesamtschirmung | Verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85% |
Außenmantel | |
Material | Polyurethane (PUR) |
Farbe | Violett |
Leiter | |
Aderisolation | Schaum-Polyethylen (PE) mit Skinschicht |
Aderfarben | Rot, grün |
Typ |
Cu-ETB1 blank Feindrähtige Litzenleiter (19x 0,15 mm); Klasse 5 |
Verseilung | 2 Adern verseilt |
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom | max. 4 A / Kontakt bei 40°C |
Betriebsspannung | max. 60 V |
Isolationsgrad | Kategorie II nach IEC 61076-2 |
Leiterwiderstand | ≤55 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥100 MΩ |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | |
Stecker/Kupplung | IP67, nur im verschraubten Zustand |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 10 m |
Durchmesser | 7,6 mm ±0,3 mm |
Biegeradius | ≥10x Außendurchmesser |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | max. 5 m/s² |
Biegewechsel | min. 1 Mio. |
Geschwindigkeit | max. 3,3 m |
Materialnummer:
X67CA0B12.0100Beschreibung:
PROFIBUS DP Verbindungskabel, gewinkelt, 10 m
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |