X67DI1371
|
X67 Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter 1 ms
|
|
X67DI1371.L08
|
X67 Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter 1 ms, M8-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67DI1371.L12
|
X67 Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter 1 ms, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67DI1372
|
X67 Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, Source, Eingangsfilter 1 ms
|
|
X67DM1321
|
X67 Digitales Mischmodul, 8 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz
|
|
X67DM1321.L08
|
X67 Digitales Mischmodul, 16 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M8-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67DM1321.L12
|
X67 Digitales Mischmodul, 16 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67DM1321.L12-1
|
X67 Digitales Mischmodul, 16 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Pinning-Variante, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67DM9321
|
X67 Digitales Mischmodul, 8 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, X2X Link Adressschalter
|
|
X67DM9321.L12
|
X67 Digitales Mischmodul, 16 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, X2X Link Adressschalter, High-Density-Modul
|
|
X67DM9331.L12
|
X67 Digitales Mischmodul, 8 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 2 A, Eingangsfilter parametrierbar, Sensor-/Aktorversorgung einzelkanalüberwacht, M12-Anschlusstechnik, X2X Link Adressschalter, High-Density-Modul
|
|
X67UM1352
|
X67 Universelles Mischmodul, 1 Eingang zur Auswertung einer DMS-Vollbrücke, 24 Bit, 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, 1 digitaler Ausgang, 0,5 A, Source, 1 digitaler Ausgang, 1 A, Source
|
|