X67BC4321-10
|
X67 Bus Controller, 1 CANopen-Schnittstelle, X2X Link Versorgung 3 W, 8 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, CAN-Bus galvanisch getrennt
|
|
X67BC4321.L08-10
|
X67 Bus Controller, 1 CANopen-Schnittstelle, X2X Link Versorgung 15 W, 16 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, CAN-Bus galvanisch getrennt, M8-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67BC4321.L12-10
|
X67 Bus Controller, 1 CANopen-Schnittstelle, X2X Link Versorgung 15 W, 16 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, CAN-Bus galvanisch getrennt, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67BC6321
|
X67 Bus Controller, 1 PROFIBUS DP Schnittstelle, X2X Link Versorgung 3 W, 8 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz
|
|
X67BC6321.L08
|
X67 Bus Controller, 1 PROFIBUS DP Schnittstelle, X2X Link Versorgung 15 W, 16 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M8-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67BC6321.L12
|
X67 Bus Controller, 1 PROFIBUS DP Schnittstelle, X2X Link Versorgung 15 W, 16 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67BC7321-1
|
X67 Bus Controller, 1 CAN-I/O Schnittstelle, erweiterte CAN-I/O Funktion, X2X Link Versorgung 3 W, 8 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz
|
|
X67BC81RT.L12
|
X67 Bus Controller, 2 POWERLINK-Schnittstelle, X2X Link Versorgung 15 W, reACTION Technology Modul, 2 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 3 digitale Kanäle, 5 VDC, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,4 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 analoge Eingänge ±10 V, 5 µs 200 kHz Abtastfrequenz, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, Eingangsfilter parametrierbar, 1 analoger Ausgang ±10 V, 2,5 µs, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67BC8321-1
|
X67 Bus Controller, 1 POWERLINK-Schnittstelle, X2X Link Versorgung 3 W, 8 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz
|
|
X67BC8321.L12
|
X67 Bus Controller, 1 POWERLINK-Schnittstelle, X2X Link Versorgung 15 W, 16 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67BC8331
|
X67 Bus Controller, 1 POWERLINK-Schnittstelle, X2X Link Versorgung 3 W, 8 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 2 A, Eingangsfilter parametrierbar
|
|
X67BC8513.L12
|
X67 Bus Controller, 1 POWERLINK-Schnittstelle, X2X Link Versorgung 15 W, 12 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 1 Ereigniszähler 50 kHz, 1 analoger Eingang 0 bis 20 mA, 12 Bit, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67BC8513.L12-1
|
X67 Bus Controller, 1 POWERLINK-Schnittstelle, X2X Link Versorgung 15 W, 6 digitale Eingangskanäle, 6 digitale Ausgangskanäle, 24 VDC, 0,5 A, Laufzeitmessung, Analoger Eingangsfilter parametrierbar, 1 analoger Eingang 0 bis 20 mA, 12 Bit, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67BC8780.L12
|
X67 POWERLINK Bus Controller, 1x CAN-Schnittstelle, mit aktiver Verdrahtungshilfe für 8x M12 Anschluss (Sternverdrahtung), M12-Anschlusstechnik, LEDs zur Statusanzeige, High-Density-Modul
|
|
X67BCD321.L12
|
X67 Bus Controller, 1 EtherNet/IP-Schnittstelle, X2X Link Versorgung 15 W, 16 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67BCD321.L12-1
|
X67 Bus Controller, 1 EtherNet/IP-Schnittstelle, X2X Link Versorgung 15 W, 16 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Pinning-Variante, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67BCE321.L12
|
X67 Bus Controller, 1 PROFINET-Schnittstelle, X2X Link Versorgung 15 W, 16 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67BCG321.L12
|
X67 Bus Controller, 1 EtherCAT-Schnittstelle, X2X Link Versorgung 15 W, 16 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67BCJ321.L12
|
X67 Bus Controller, 1 Modbus TCP/UDP Schnittstelle, X2X Link Versorgung 15 W, 16 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67HB8880.L12
|
X67 8-fach Industrie-Hub (Layer 2), 10/100 MBit/s mit Autonegotiation, automatisches MDIX, 8x M12, 8-32 VDC
|
|