Brückenfaktor
|
2 bis 256 mV/V, per Software einstellbar
|
Anschluss
|
4- oder 6-Leitertechnik
|
Eingangsart
|
Differenziell, zur Auswertung einer DMS-Vollbrücke
|
Digitale Wandlerauflösung
|
24 Bit
|
Wandlungszeit
|
Je nach eingestellter Datenausgaberate
|
Datenausgaberate
|
0,1 - 7500 Abtastungen je Sekunde, per Software einstellbar (fDATA)
|
Eingangsfilter
|
|
Eckfrequenz
|
5 Hz
|
Ordnung
|
3
|
Steilheit
|
60 dB
|
Filtercharakteristik ADC
|
Sigma-Delta, siehe Abschnitt "Filtercharakteristik des Sigma-Delta A/D-Wandlers"
|
Arbeitsbereich / Messgrößenaufnehmer
|
85 bis 5000 Ω
|
Einfluss der Kabellänge
|
Siehe Abschnitt "Berechnungsbeispiel"
|
Eingangsschutz
|
RC-Schutz
|
Gleichtaktbereich
|
0 bis 3 VDC Zulässiger Eingangsspannungsbereich (in Bezug auf das Potenzial DMS GND) an den Eingängen "Eingang +" und "Eingang -"
|
Isolationsspannung zwischen Eingang und Bus
|
500 Veff
|
Wandlungsverfahren
|
Sigma-Delta
|
Ausgabe des Digitalwertes
|
|
Bruch der Brückenversorgungsleitung
|
Wert geht gegen 0
|
Bruch der Sensorleitung
|
Wert geht gegen ±Endwert (Statusbit "Leitungsüberwachung" im Register "Modulstatus" wird gesetzt)
|
gültiger Wertebereich
|
0xFF800001 bis 0x007FFFFF (-8.388.607 bis 8.388.607)
|
Brückenversorgung
|
|
Spannung
|
5,5 VDC / max. 65 mA
|
kurzschluss- und überlastfest
|
Ja
|
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz
|
max. 0,2 VDC bei 65 mA und 25°C
|
Quantisierung
|
|
LSB Wert (bezogen auf 16 Bit)
|
|
2 mV/V
|
336 nV
|
4 mV/V
|
671 nV
|
8 mV/V
|
1,343 µV
|
16 mV/V
|
2,686 µV
|
32 mV/V
|
5,371 μV
|
64 mV/V
|
10,74 μV
|
128 mV/V
|
21,48 μV
|
256 mV/V
|
42,97 μV
|
LSB Wert (bezogen auf 24 Bit)
|
|
2 mV/V
|
1,31 nV
|
4 mV/V
|
2,62 nV
|
8 mV/V
|
5,25 nV
|
16 mV/V
|
10,49 nV
|
32 mV/V
|
20,98 nV
|
64 mV/V
|
41,96 nV
|
128 mV/V
|
83,92 nV
|
256 mV/V
|
167,85 nV
|
max. Gain-Drift
|
12 ppm/°C
|
max. Offset-Drift
|
2 ppm/°C
|
Nichtlinearität
|
<10 ppm
|