X20AO2437
|
X20 Analoges Ausgangsmodul, 2 Ausgänge, 4 bis 20 mA / 0 bis 20 mA oder 0 bis 24 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Einzelkanal galvanisch getrennt
|
|
X20AO2438
|
X20 Analoges Ausgangsmodul, 2 Ausgänge, 4 bis 20 mA / 0 bis 20 mA oder 0 bis 24 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Einzelkanal galvanisch getrennt, unterstützt HART-Protokoll, NetTime-Funktion
|
|
X20AO2622
|
X20 Analoges Ausgangsmodul, 2 Ausgänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, 13 Bit Wandlerauflösung
|
|
X20AO2632
|
X20 Analoges Ausgangsmodul, 2 Ausgänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, NetTime-Funktion
|
|
X20AO4622
|
X20 Analoges Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, 13 Bit Wandlerauflösung
|
|
X20AO4632
|
X20 Analoges Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung
|
|
X20AO4632-1
|
X20 Analoges Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, ±11 V oder 0 bis 22 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, NetTime-Funktion
|
|
X20AO4635
|
X20 Analoges Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, geringe Temperaturdrift
|
|
X20CM8281
|
X20 Universelles Mischmodul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink, 1-Leitertechnik, 2 digitale Ausgänge, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik, 1 analoger Eingang, ±10 V oder 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, 1 analoger Ausgang, ±10 V / 0 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, 2 Zähler als Ereigniszähler oder zur Torzeitmessung
|
|
X20RT8202
|
X20 reACTION Modul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 analoge Ausgänge ±10 V, 2 µs, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, reACTION Technology Modul
|
|
X20RT8381
|
X20 reACTION Modul, Real Rechenfunktion, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 analoge Eingänge ±10 V, 500 kHz Abtastfrequenz, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, Eingangsfilter parametrierbar, 1 analoger Ausgang ±10 V, 2 µs, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, reACTION Technology Modul
|
|
X20RT8401
|
X20 reACTION Modul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 1 analoger Eingang ±10 V, 500 kHz Abtastfrequenz, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, Eingangsfilter parametrierbar, 1 analoger Ausgang ±10 V, 2 µs, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, reACTION Technology Modul
|
|