X20cDC1196
|
X20 Digitales Zählermodul beschichtet, 1 ABR-Inkrementalgeber, 5 V, 600 kHz Eingangsfrequenz, 4-fach Auswertung
|
|
X20cDC1198
|
X20 Digitales Zählermodul, beschichtet, 1 SSI-Absolutwertgeber, 5 V, 1 MBit/s, 32 Bit
|
|
X20cDC1396
|
X20 Digitales Zählermodul, beschichtet, 1 ABR-Inkrementalgeber, 24 V, 100 kHz Eingangsfrequenz, 4-fach Auswertung
|
|
X20cDC2190
|
X20 Digitales Zählermodul lackiert, Ultraschall Wegmessmodul, Schnittstellen: EP-Start/Stopp, DPI/IP, 2 Wegmessstäbe, 4 Wegeerfassung
|
|
X20cDC2395
|
X20 Digitales Zählermodul, beschichtet, 1 SSI-Absolutwertgeber, 24 V, 1 ABR-Inkrementalgeber, 24 V, 2 AB-Inkrementalgeber, 24 V, 4 Ereigniszähler oder 2 PWM, lokale Zeitmessfunktionen
|
|
X20cDS1119
|
X20 Multifunktionaler digitaler Signalprozessor, beschichtet, 3 digitale Kanäle 5 V (symmetrisch) wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 digitale Eingangskanäle 24 V (asymmetrisch), max. 2 Ereigniszähler, 1 universelles Zählerpaar als AB-Zähler oder Auf/Ab-Zähler, linearer Bewegungsgenerator (A/B; Richtung/Frequenz) mit 1 Referenzimpuls, 1 SSI-Absolutwertgeber, NetTime-Funktion
|
|