![](/fileadmin/X20DI9371_I_O_white_mit_icons-0b4ff15e.jpg)
Vor Umwelteinflüssen geschützt - X20 coated
Neue Maßstäbe der Unempfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen setzt B&R mit der Serie X20c. Diese Variante der modularen, dezentralen Steuerungs- und I/O-Produktlinie X20 ist durch eine Beschichtung der Elektronik-Baugruppe vor Betauung und Schadgasen geschützt. Die Module eignen sich zum Einsatz auch in schwierigen atmosphärischen Umgebungsbedingungen.
Die Beschichtung der Elektronik-Baugruppe schützt Bauteile und Leiterplatte vor den Auswirkungen von Kondensation und schädlichen Gasen. Geprüft wird die Wirksamkeit der Abhaltung von Kondensat durch Test nach BMW GS 95011-4, der Schutz vor Begasung mittels des 4-Komponenten Schadgastests nach EN 60068-2-60, Methode 4. Die Tests erfolgten sowohl im firmeneigenen Prüflabor, das nach EN ISO/IEC 17025:2007 akkreditiert ist, als auch in zertifizierten externen Prüfstellen. Dort wurden die Produkte zusätzlich weiteren Tests unterzogen, in denen sie auf Widerstandsfähigkeit sogar über normative Anforderungen hinaus geprüft werden.
Unabhängigkeit von Einsatzbedingungen
Die X20-Familie mit Leiterplattenbeschichtung ist zu den bestehenden X20-Modellen völlig funktionskompatibel. Durch eine eigene Modul-ID kann die Applikationssoftware diese von der Standardausführung unterscheiden. Mit ihrer Einführung beweist B&R nach der generellen Erweiterung der Arbeitstemperatur auf den Bereich von –25 bis +60°C und der Zertifizierung für maritime Anwendungen durch den Germanischen Lloyd (GL) zum dritten Mal in kurzer Folge sein Engagement für die Investitionssicherheit seiner Kunden, indem die Langlebigkeit des X20-Systems unabhängig von Umwelteinflüssen Bestand hat.
![]() | ![]() |
Busmodule
Bus Controller
Systemmodule für Bus Controller
Erweiterbare Bus Controller
Systemmodule für erweiterbare Bus Controller
Kommunikation im X20 Schnittstellenmodul
Kommunikation im X20 Elektronikmodul
Busempfänger und Bussender
Einspeisemodule
X20 Hub-System
Systemmodule für X20 Hub-System
X20 Redundanzsystem
Systemmodule für X20 Redundanzsystem
Digitale Eingänge
Digitale Ausgänge
Digitale Ein- und Ausgänge
Analoge Eingänge
Analoge Ausgänge
Temperaturmessung
Motorsteuerungen
Sonstige Funktionen
Zählfunktionen
Digitale Signalverarbeitung und -aufbereitung
Zubehör
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)