Mit den Intel-Atom-Prozessoren wird eine skalierte Rechenleistung bis hinein in den Performance-Bereich der Core-i3-Prozessoren abgedeckt.
Die Atom-Prozessoren sind in 5 Ausführungen, vom Single-Core- über Dual-Core- bis hin zum Quad- Core-Prozessor erhältlich. Damit steht für jede Anwendung die passende CPU-Leistung zur Verfügung. Auch die integrierte Grafik-Engine bietet eine Performance, die jeden Vergleich zu früheren Core2-Duo-Prozessoren gewinnt. Sogar DirectX 11 wird unterstützt, ein großes Plus bei anspruchsvollen Visualisierungssystemen.
![](/fileadmin/1408613851587-de-html-1.1.jpg)
Lüfterlos
Die PC-Architektur ist als höchst effizientes SoC (System on Chip) aufgebaut. Diese Ein-Chip-Lösung kommt ohne weitere Komponenten, zum Beispiel Chipset, aus. Dadurch reduziert sich die Verlustleistung auf ein Minimum und aufwändige Kühllösungen können entfallen. Das Resultat sind kompakte PC-Systeme, die über einen weiten Temperaturbereich lüfterlos betreibbar sind.