B&R PCs wurden dafür geschaffen, die hohen Anforderungen industrieller Kunden an Robustheit, Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit zu erfüllen. Die Entscheider aus vielen Branchen haben B&R Industrie-PCs gewählt, weil PCs, die auf den ersten Blick als die billigsten erscheinen, langfristig am teuersten sind. Schließlich wird erst am Ende des Produktlebenszyklus abgerechnet und da spielen die B&R Industrie-PCs ihre Kostenvorteile in der Gesamtrechnung so richtig aus.
Leistungsstark
Der Automation PC 910 ist ein Kraftpaket. Durch die Verwendung neuester Technologien basierend auf der aktuellen Generation der Intel Core-i-Technologie ist der Automation PC 910 die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Besonders profitieren davon z.B. Applikationen mit aufwändiger Visualisierung. Die Integration von Visionsystemen wird durch die USB 3.0-Schnittstellen optimal unterstützt. Zudem ersetzt ein performanter PC mehrere leistungsschwächere – ein wesentlicher Kostenvorteil.
Energieeffizient
Ein weiterer Vorteil der aktuellen Generation der Intel Core-i-Technologie liegt in der deutlich höheren Performance bei gleichzeitig geringerer Leistungsaufnahme – insgesamt also eine maximierte Energieeffizienz. Dadurch kann weitgehend auf den Einsatz von geräteinternen Lüftern verzichtet werden. Anwendungen mit einer größeren Anzahl an Industrie-PCs profitieren deutlich von der Reduktion der Verlustleistung im Automation PC 910.
Robust
Die Konstruktion des Automation PC 910 ist äußerst robust und eignet sich deshalb bestens für den Einsatz in rauen Umgebungen sowie für 24-Stunden- Dauerbetrieb. Der PC kommt in vielen Varianten komplett ohne rotierende Teile aus und ist ohne interne Kabelverbindungen aufgebaut.
Verlässlich
Jeder PC durchläuft vor dem Versand einen intensiven Funktionstest. Dabei werden sämtliche Systemeigenschaften, Komponenten und Schnittstellen überprüft. Schließlich reduziert langjährige Betriebssicherheit maßgeblich die laufenden Kosten.
Maßgeschneidert
Der Automation PC 910 lässt sich individuell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Anwendung anpassen. Prozessorleistung und Gehäusegröße sind beliebig kombinierbar. Die weitere Ausstattung ist ebenfalls voll skalierbar – von der Speichergröße bis hin zur flexiblen Auswahl der Datenträger, wie CFast, HDD und SSD.
![](/fileadmin/1408613852011-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1408613852036-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1408613852064-de-html-1.0.jpg)
Einschaltfertig
Der Industrie-PC wird komplett installiert geliefert. OEM-Maschinenbauer können den Automation PC mit bereits vorinstallierter Software direkt zum Schaltschrankbauer liefern lassen. B&R friert auf Kundenwunsch BIOS- und Firmware-Stände ein und sorgt damit für langfristig gleichbleibende Ausgabestände – ein großer Vorteil bei individuellen Zertifizierungen von Maschinen und Anlagen.
Langzeitverfügbar
Der Automation PC 910 wird viele Jahre verfügbar sein: Ist der PC einmal in die Maschine integriert, entsteht dem Maschinenbauer kein weiterer Wartungsaufwand. Die Maschine geht in Serie und kann mehr als zehn Jahre hinweg gefertigt werden.