SDL4 Konverter für Automation PCs
Der SDL4 Konverter ermöglicht den SDL4 Betrieb für B&R Industrie PCs, die über keine SDL4 Schnittstelle bzw. keinen SDL4 Einschub verfügen mit Automation Panels über SDL4. Das Hochrüsten von Anlagen auf SDL4 im Zuge von Retrofitmaßnahmen und Umbauten gestaltet sich dadurch einfach. Zusätzlich können am SDL4 Konverter 3 fach bis zu 3 Automation Panels im Clone Mode angeschlossen werden.
In Verbindung mit einer an einem B&R Industrie PC integrierten SDL4 Schnittstelle können zwei Automation Panels im Dual-Independent-Display-Betrieb angeschlossen werden.
Panel PC 3100 mit integriertem SDL4 Interface
- Über SDL4 verbunden mit 1 Automation Panel mit optional abweichendem Bildinhalt (Dual Independent Display)
![](/fileadmin/1529350372871-de-html-1.0.jpg)
Automation PC mit externem SDL4 Konverter/Splitter
- Über SDL4 verbunden mit bis zu 3 Autmation Panels mit identischem Bildinhalt
![](/fileadmin/1529350372887-de-html-1.0.jpg)
Automation PC 910 mit integriertem SDL4 Interface und externem SDL4 Konverter/Splitter
- Über SDL4 verbunden mit bis zu 3 Automation Panels mit identischem Bildinhalt und einem weiteren Automation Panel mit optional abweichendem Bildinhalt (Dual Independent Display)
![](/fileadmin/1529350372895-de-html-1.0.jpg)