Materialnummer Beschreibung
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
0TB3103.8000 Stecker 230 VAC - 3-polig female - Schraubklemme 4 mm² - Vibrationsschutz durch Schraubflansch
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
5AC902.FI00-00 PPC900 Filter Kit Systemeinheit
5AC902.FI0X-00 PPC900 Filter Kit Buseinheit
5ACCRHMI.0001-000 Halteklammern 16 mm - 14 Stück mit 16mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
5ACCRHMI.0002-000 Halteklammern 20 mm - 14 Stück mit 20mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
5ACCRHMI.0003-000 Halteklammern 25 mm - 12 Stück mit 25mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
5ACCRHMI.0006-000 HMI Montagewerkzeug Schaltschrank - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Bit Sechskant 2,5, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20, Länge 89 mm
5ACCRPC9.0002-000 APC910/PPC900 IF Blindabdeckungen - 2x IF Option
5CFAST.016G-00 CFast 16 GByte SLC
5CFAST.032G-00 CFast 32 GByte SLC
5CFAST.032G-10 CFast 32 GByte MLC
5CFAST.064G-10 CFast 64 GByte MLC
5CFAST.128G-10 CFast 128 GByte MLC
5CFAST.2048-00 CFast 2 GByte SLC
5CFAST.256G-10 CFast 256 GByte MLC
5CFAST.4096-00 CFast 4 GByte SLC
5CFAST.8192-00 CFast 8 GByte SLC
5MMUSB.4096-02 USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo