Allgemeines
B&R ID-Code 0xEF61
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15,0"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung XGA, 1024 x 768 Pixel
Kontrast 700:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 70° / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 20 bis 400 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% ±3%
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 500 mA
Tasten
Funktionstasten 32 mit LED (gelb)
Systemtasten Alphanumerische Tasten, Numerische Tasten, Cursor Block
Lebensdauer > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft
Lichtstärke der LED
gelb typ. 38 mcd
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig
IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit)
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund RAL 9006
Farbe dunkler Rand ums Display RAL 7024
Dichtung 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen
Breite 435 mm
Höhe 430 mm
Gewicht 6000 g
Materialnummer:
5AP1181.1505-000
Beschreibung:
Automation Panel 15" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Front USB - 32 Funktions- und 92 Systemtasten - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule - Einbaukompatibel 5PP581.1505-000
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP1181.1505-000) EXE / 543 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel PDF / 58 KB
Automation Panel 1000 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
Key Editor Hilfe ZIP / 8 MB
Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 40 MB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
DXF/STEP 5AP1181.1505-000 ZIP / 17 MB
Einschubstreifenvordruck 5AP118x.1505-000/5PP58x.1505-00 ZIP / 2 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Key Editor ZIP / 48 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo