5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler
Betrieb (gelegentlich)
5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung
10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport
10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock
Betrieb
400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung
1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport
1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe
Betrieb
-305 bis 3048 m
Lagerung
-305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage
fix
Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
105 mm
Gewicht
134 g
Herstellerinformation
Hersteller
Western Digital
Herstellerbezeichnung
WD5000LUCT
Materialnummer:
5AC901.CHDD-01
Beschreibung:
500 GByte Hard Disk
Slide-in compact
für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
S.M.A.R.T. Support
Diese 500 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC910 und PPC900 Systemeinheiten verwendet werden.