Allgemeines
B&R ID-Code 0xD850
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Controller
SRAM
Größe 2 MByte
batteriegepuffert Ja (Pufferbatterie der Systemeinheit)
Remanente Variablen im Power Fail Mode 256 kByte (für z. B. Automation Runtime, siehe AS-Hilfe)
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 2 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 20 g
Materialnummer:
5AC901.ISRM-00
Beschreibung:
  • 2 MByte SRAM
  • Einbaukompatibel in APC910/PPC900, APC3100/PPC3100 und APC4100

Die Interface Option 5AC901.ISRM-00 verfügt über 2 MByte SRAM.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5AC901.ISRM-00) EXE / 472 KB
V4.0 HW Upgrade (5AC901.ISRM-00) EXE / 612 KB
V4.1 HW Upgrade (5AC901.ISRM-00) EXE / 530 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
SRAM Treiber Anwenderhandbuch PDF / 398 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Treiber Version (Datum) Download
SRAM Treiber (WinXP, Win7 32/64-Bit, Win8 32/64-Bit, Win10 64-Bit) ZIP / 10 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo