Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL | in Vorbereitung |
Controller
Speicher | |
Typ | SO-DIMM DDR4-SDRAM |
Speichergröße | 16 GByte |
Bauart | 260 Pin |
Organisation | 2048M x 64 Bit |
Geschwindigkeit | DDR4-3200 (PC4-3200) |
Endurance
Error Correction Coding (ECC) | Nein |
![](/fileadmin/5MMDDR.8192-05_back-61f556f3.jpg)
Materialnummer:
5MMDDR.016G-05Beschreibung:
SO-DIMM DDR4, 16384 MByte
Optionales Zubehör
Hauptspeicher
5ACCRDDR.016G-05 | HMI SO-DIMM DDR4-3200 16384MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 4100 Anwenderhandbuch | PDF / 15 MB |